Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Zaměřte se na efektivitu

Moderní architektura a udržitelná energetická koncepce jsou hlavním znakem závodu v Gerlingenu v Německu.

Do rozšíření a přestavby kompetenčního centra pro analýzu kapalin bylo investováno 25 miliónů eur. Při realizaci prováděné ve třech fázích došlo v závodě v Gerlingenu v Německu k rozšíření výrobních prostor – vznikly moderní kanceláře, laboratoře, školicí a konferenční prostory. „Jako společnost působící v oblasti životního prostředí jsme měli pocit, že musíme splnit toto poselství,“ vysvětluje ředitel společnosti Dr. Manfred Jagiella – s tím efektem, že v nové budově byly aplikovány nejnovější technologie technického zařízení.

  • Vše pod kontrolou. ©Endress+Hauser
  • Ústřední prvek energetické koncepce. ©Endress+Hauser

Zařízení pro vytápění, chlazení a výrobu elektrické energie

Unikátním řešením je kombinovaná jednotka pro výrobu tepla a elektřiny, která funguje také jako záložní generátor, zejména pro počítačové centrum. Jednotka na zemní plyn vyrábí kromě 335 kW topného výkonu také 223 kW elektrické energie. V případě potřeby ji lze přepnout na chlazení, což je velmi speciální funkce: pro tento účel byly v rámci projektu vývoje a výzkumu vyvinuty kompaktní absorpční chladiče, které byly vybrány pro pilotní instalaci, a toto řešení podstatně zvýšilo účinnost.

Termoaktivní systémy budovy

Potrubí vedené v betonových stropech a podlahách způsobí, že stavební prvky působí v zimě jako tepelné kolektory a v létě jako chladicí kolektory, takže dochází ke snížení spotřeby elektrické energie potřebné pro topení a chlazení. Čerstvý vzduch je vháněn do budovy přes zemní kolektory – šest dlouhých potrubí o průměru 1,40 m zabudovaných do základů. Rozdíl jen pár stupňů Celsia má obrovský dopad – a náklady na energii klesají v souladu s energetickou potřebou.

Střecha je osázena zelení

Ozelenění velkých střešních ploch je více než pouhým poutačem pro kolemjdoucí. Zlepšuje klima uvnitř budovy a odlehčuje systém veřejné kanalizace, protože rostliny absorbují spoustu dešťové vody. Střecha se stala biotopem.

Pobídka a závazek

Co se týče správy energií, společnost Endress+Hauser Conducta byla jednou z prvních společností, které jsou certifikovány podle ISO 50001. Německé ministerstvo hospodářství a technologie v roce 2012 ocenilo důslednou optimalizaci spotřeby energie podniku cenou za energetickou účinnost.