Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Optické technologie snižují spotřebu chemikálií o 30 %

Snižte náklady prostřednictvím rychlé detekce rozhraní fází, což přináší úsporu produktu, času a námahy při čištění

Detekce rozhraní fází na základě osobního pozorování je nepřesné a časově náročné a má za následek plýtvání produkty, chemikáliemi, vodou a energií. Úsilí na čištění je závislé na množství zbývajícího produktu ve výrobních trasách. Optický senzor je dobrou volbou v případě efektivního oddělení produktu před zahájením čisticího cyklu. Tento postup maximalizuje využití louhového čisticího prostředku a indikuje nutnost jeho výměny – toto přináší úspory produktu, času a pracnosti čištění.

Optické absorpční senzory umožňují účinné měření fázového rozhraní

Přesné a efektivní měření fázového rozhraní snižuje ztráty. Optické senzory, jako například OUSAF11, indikují přítomnost mléčného produktu nebo proplachové vody pro zajištění absolutní absence produktu před započetím CIP systému. Senzory lze kalibrovat inline bez přerušení procesu. Výhody:

  • doložené výsledky pro shodu

  • vyšší výkon

  • úspora energie a vody

  • nižší náklady na údržbu

  • vyšší účinnost procesu

  • 30% snížení spotřeby chemikálií

  • rychlejší doba odezvy

  • spolehlivější měření

Senzory pro měření fázového rozhraní – měřicí body

Infographic

Snižte ztráty a splňte požadavky průmyslu

Nabízíme vám několik způsobů, jak můžete snížit ztráty pomocí našich optických senzorů při současném splnění všech vašich hygienických požadavků. Optický senzor OUSAF11 je:

  • neinvazivní a navržen podle směrnic 3-A zajišťující čistitelnost

  • Nerezové tělo s FEP hlavou

  • Použití pro rychlou detekci netěsností vodních větví

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje