Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Víme, že bezpečnost je pro vás velmi důležitá

Správná řešení vám pomáhají předvídat možné poruchy zařízení

Bezpečnost vašich zaměstnanců je na prvním místě při návrhu, výstavbě, provozu a údržbě vaší elektrárny. Vážná zranění mohou být způsobena poruchou zařízení, která často pramení z mnoha let nesprávně prováděné obsluhy a údržby. Kromě turbíny a kotle je největší, nejdražší a potenciálně nejnebezpečnější ta část zařízení, která není provozována a udržována správně. Exploze paliva, nedostatek vody nebo snížená kvalita napájecí vody, to vše může vést k vážným následkům.

Udržujte bezpečnost kotle pomocí našich unikátních řešení

Aby se zabránilo výbuchu paliva, měly by být prováděny všechny potřebné úkony rutinní preventivní údržby. Pokud jde o nedostatek vody a špatnou kvalitu napájecí vody, budete potřebovat správná zařízení, která vám umožní spolehlivě měřit výšku hladiny, teplotu, tlak a kvalitu. Poskytujeme kompletní rozsah řešení, technologií a služeb, které splní vaše aplikační požadavky. Všechny měřicí přístroje jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality, které zaručují konzistentní výkon a kompatibilitu.

Shoda s průmyslovými standardy

  • Funkční bezpečnost: IEC 61511 SIL 2 prokázána v praxi, IEC 61508 SIL 2/3 certifikována

  • Směrnice pro tlaková zařízení, jako například PED, AD2000, ASME B31.3, KHK, CRN, EN 13480

  • Vysoká odolnost proti vibracím: max. hodnota 60 g podle normy IEC 60751 pro teplotní senzory

  • EN 12952-11 (vodotrubnatý kotel), EN 12953-09 (plášťový kotel) pro radarové přístroje s vedenými impulzy a převodníky diferenčního tlaku

  • Normy SIS: instalace podle rozhodovací konfigurace logického obvodu One-out-of-Two (1oo2) – „jeden ze dvou“, nebo Two-out-of-Three (2oo3) – „dva ze tří“

Úspěšná historie a aplikační know-how

  • Inteligentní přístroje s nepřetržitou autodiagnostikou

  • Služba „Audit instalovaných zařízení“ (Installed Base Audit – IBA) ke splnění požadavků na kvalitu a bezpečnost

  • Prediktivní údržba

  • Správa provozních zdrojů (Plant Asset Management – PAM) shromažďuje informace z inteligentních periferních zařízení do systému monitorování výkonnosti zařízení (monitorování stavu) k poskytování bezpečného provozu

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Související novinky

Online nástroje