Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Větší intuitivnost pro překonání ztráty vědomostí

Aktualizace cyklu vodní páry na nízkoúdržbová řešení

Jak zvládáte výměnu zařízení, nákladné prostoje, ztrátu času, když se údržbářské týmy snaží pochopit nové technologie a procesy? Mnoho lidí v energetickém průmyslu nebylo dosud náležitě informováno o nových technologiích, což pro toto odvětví představuje rostoucí problém. Se stárnutím generací vzniká mezera v provozních znalostech.

Průmyslový servis je budoucnost

©Endress+Hauser

Provozovatelé a vlastníci elektráren provádějí outsourcing údržbářských služeb především z nedostatku zdrojů. Ačkoli může být outsourcing přínosný, může také přinášet frustraci. Například: není zajištěna výměna pracovníků, kteří odcházejí do důchodu, náhrada ztráty vědomostí, v provozu již nejsou kvalifikovaní odborníci a přechází se na univerzální průmyslové poskytovatele. Proti této frustraci dodáváme inteligentní instrumentaci, která odpovídá tomuto trendu strategie údržby.

Zvolte inteligentní instrumentaci

  • Bezpapírová kancelář: sdílení všech dokumentů prostřednictvím on-line portálu W@M

  • Samospouštěcí senzory: pohotový systém plug and play (Memosens)

  • Stabilita údržby: přehledné textové pokyny na převodnících pro snadné řešení problémů

  • Rozšířená realita: od kabeláže po uvedení do provozu během provozu a údržby

  • Aktuální podpora a vzdálené řízení: připojení na webový server pro aplikační odborníky

  • Preventivní údržba: otevřené informace o spotřebním zboží nebo čisticích prostředcích pro analyzátory

  • Inteligentní senzory: ukládání informací a nastavení

  • Pokročilá procesní diagnostika Heartbeat Technology™

Zvyšte výkonnost měření

Náš systém pro analýzu vody a páry (SWAS) je skvělým příkladem toho, jak spojujeme inteligentní instrumentaci. Panely lze snadno instalovat, uvádět do provozu a obsluhovat a díky jejich modularitě je lze kombinovat podle vašich přání. Získáváte flexibilitu při projektování, protože s vámi můžeme spolupracovat od samého začátku.

Výhody řešení SWAS

  • Modulárně a prostorově optimalizované

  • Digitální inteligentní senzorová platforma Memosens

  • Rozšiřitelná pro dodatečné parametry s multiparametrickou převodníkovou platformou (Liquiline)

  • Protokol chráněný proti nedovolené manipulaci pro sledovatelnost kvality vodní páry (záruka)

  • Softwarové funkce jako výpočty pH a aktuálního objemu pryskyřice

  • K dispozici certifikáty pro svářecí, materiálovou a tlakovou zkoušku podle EN 10204-3.1

  • Tlak do 320 bar, teploty do 575 °C

Úspěšné projekty

Online nástroje