Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Spolehlivé měření slínku na roštu chladiče

Micropilot: srdce integrovaného řízení výroby slínku

Radarový hladinoměr Micropilot FMR57 je navržen pro přesné měření v těžkém prostředí, a dokonce i při extrémně vysokých teplotách uvnitř chladiče slínku. Inovativní přístroj FMR57 je navržen tak, aby odolal extrémním teplotám procesu.

Preferované přístroje

  • Radarový hladinoměr Micropilot FMR57 se 100mm trychtýřovou anténou pro dostatečnou intenzitu signálu

Neocenitelné možnosti nastavení

  • Vyspělá diagnostika a funkce monitorování stavu

  • Odděleně umístěná jednotka FHX50 pro vzdálené programování a zobrazení hodnot

  • Dobře čitelný displej lze namontovat na bezpečném a viditelném místě

  • Bezdrátové napájení a přenos dat na požádání

Přínosy měřicího místa

  • Přidávání vzduchu a regulace rychlosti roštu je koordinována s milimetrovou přesností

  • Používá se také jako součást chladiče slínku a bezpečnostního vypínacího systému pece

  • SIL 3 s nezávislým hodnocením certifikačního úřadu TÜV Rheinland podle IEC 61508

  • Snadná integrace do řídicího systému

  • Fieldbus a možnosti bezdrátového připojení

Analýza výšky hladiny

Infographic

Výroba slínku nejlepší kvality

Radarový hladinoměr Micropilot FMR57 je umístěn nad každým pohyblivým roštem chladiče slínku na výstupu z pece. Radar reguluje hladinu a objem slínku na pohybujícím se roštu a chladicí vzduch, rychlost roštu se seřizuje tak, aby se optimalizovala kvalita slínku podle zadané receptury.

  • Micropilot instalovaný nad chladičem slínku v procesu výroby cementu. ©Endress+Hauser

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související nabídka

Výrobky
Online nástroje