Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Odsíření, prevence proti tvorbě kanálků a bodovému přehřívání v hydrorafinaci

Získejte vysoce přesný trojrozměrný teplotní profil pro odstranění síry

Vzhledem k předpisům v oblasti životního prostředí musí být obsah síry v minerálních ropných produktech limitován a toho může být dosaženo pouze pomocí katalytického odsiřování v hydrorafinačním zařízení. Při teplotě 300 až 400 °C a tlaku 2,5 až 6 MPa produkt ve směsi s vodíkem reaguje s katalyzátorem a molekulární vazby síry se přemění na H₂S a karbidy vodíku. Jak řešíte monitorování teploty v různých katalytických vrstvách, jestliže máte na hydrorafinačním reaktoru k dispozici pouze omezený počet procesních připojení?

Zabraňte tvorbě kanálků a bodovému přehřívání pomocí řešení pro 3D profil

Odsíření, prevence proti tvorbě kanálků a bodovému přehřívání v hydrorafinaci ©Endress+Hauser

Vícebodová sestava měření teploty, prověřená při použití v mnoha aplikacích po celém světě, obsahuje 15 samostatných termočlánků umístěných v jednom procesním připojení. Váš reaktor proto musí mít jen minimální počet hrdel pro zajištění dostatečného počtu měřicích míst pro trojrozměrné monitorování. Vícebodový termočlánkový systém Octoplus dokonce umožňuje výměnu jednotlivých termočlánku za provozu, bez nutnosti neplánované odstávky zařízení.

Zvýšená účinnost, spolehlivost a bezpečnost

  • Pouze jedno procesní připojení

  • Možnost monitorování až 50 měřicích míst teploty

  • Vhodné pro všechny typy reaktorů s plochým katalytickým ložem v rafineriích, petrochemických a chemických závodech; například v HDS reaktorech pro odsíření motorové nafty nebo topného oleje

  • V reaktoru mohou být umístěna „chapadla“ vícebodového teploměru

  • Řešení zcela přizpůsobené vašim potřebám

  • Naše podpora při instalaci vám pomůže ušetřit čas a poskytne vám cenné zkušenosti

Hydrogenační odsíření – parametry

Infographic

Měřicí body

Úspěšné projekty

Online nástroje