Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Učiňte svoje měření průtoku dohledatelné

Uložen nebo neuložen do země, pod napětím nebo bez napětí, máme pro Vás správné řešení.

Měření průtoku ve vodovodní distribuční síti je základním a velmi důležitým kontrolním parametrem. Detekce netěsností, řízení čerpadla a obecné vyvážení průtoku nemůže být provedeno bez měření průtoku. Prodejní voda také vyžaduje dodatečné osvědčení pro obchodní měření.

Přesné a jednoduché, v každé situaci

Příložné ultrazvukové měření průtoku pomocí přístroje Prosonic Flow 91W ve vodovodním potrubí ©Endress+Hauser

Když dojde na měření průtoku, zákazníci obvykle vyžadují dlouhodobé a spolehlivé měření s vysokou přesností a opakovatelností. Rovněž důležité jsou bateriově napájené systémy se vzdálenými daty a odolnost proti korozi pro podzemní aplikace. A konečně, certifikát o průtoku je běžně zapotřebí při ověřování kvality měření.

Preferované přístroje

  • Promag L 400/800

  • Promag W 400/800

Výhody měřicího bodu

  • Kompletní EMF portfolio s bateriovými a elektrickými zařízeními

  • Poskytuje důkazy pro partnery o spolehlivosti měřicích údajů díky konceptu ověření na místě

  • Certifikovaná ochrana proti korozi dle ČSN EN ISO 12944 poskytuje dlouhodobou spolehlivost pod zemí nebo pod vodou

  • Snížení nákladů na montáž použitím konceptu laboratorní spojovací příruby (L-senzor)

Alternativa k magnetickému průtokoměru

Ultrazvukový příložný systém Prosonic Flow 91W

  • Spolehlivé měření díky unikátnímu příložnému systému

  • Snadná instalace bez přerušení procesu - ideální pro následné instalace

Online nástroje