Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Technologie Heartbeat™ – spolehlivé a flexibilní ověřovací zkoušky

Chytrá alternativa na poli funkční bezpečnosti

Pro bezpečnostní aplikace musejí průtokoměry splňovat nejpřísnější požadavky na spolehlivost. S technologií Heartbeat nabízí nová generace řady Proline bezprecedentní rozsah diagnostických možností v celém prostoru od měřicího potrubí až po výpust. To zaručuje mimořádně nízké zbytkové riziko selhání pasivní ochranné funkce. Náš princip ‚bezpečnost daná konstrukcí‘ je doplňován zpětně sledovatelnou kalibrací z výroby a redundancí interních referencí, díky čemuž se dosahuje minimálních četností závad v souladu s IEC 61508.

Výhody

  • Průtokoměry Proline: maximální bezpečnost a spolehlivost

  • Maximální flexibilita plánování ověřovacích zkoušek, tj. optimalizace ověřovacích zkoušek nebo prodloužení intervalů mezi kalibracemi minimalizuje nároky na zkoušení

  • Zkoušení ve shodě s požadavky na základě zpětně sledovatelných referencí

  • Zdokumentované ověření funkčnosti zařízení: Výsledky ověření na vyžádání pro zajištění srozumitelnosti výsledku zkoušky

  • Vyšší provozní dostupnost systému, například díky zkoušení bez dosažení bodu vypnutí

  • Minimální nároky na zúčastněný personál: Žádné cestování do provozů – maximální bezpečnost díky automatizovanému a jednoduchému zkušebnímu procesu

  • Pokrytí zkoušek alespoň 95 %: Minimální počet nebezpečných nedetekovaných chyb λDU

Technologie Heartbeat umožňuje maximální flexibilitu plánování ověřovacích zkoušek. Jednoduchost a stručnost celého zkušebního postupu minimalizuje rizika spojená s řešením chyb. Personál, který je vykonává, je tak také chráněn před vyplývajícími riziky a je pouze minimálně vystaven případným škodlivým vlivům.

Maximální bezpečnost a spolehlivost

V chemických a petrochemických společnostech je bezpečnost nejvyšší prioritou. Z toho vyplývá, že průtokoměry musejí zaručovat maximální spolehlivost. Ačkoli jsou ověřovací zkoušky nákladné, jedná se o zavedenou metodu ověřování funkční spolehlivosti. Technologie Heartbeat poskytuje základ k minimalizaci vystavení personálu eventuálním rizikům a nároků na personál, jenž se těmito rutinními činnostmi zabývá.

Spolehlivost s minimálním rizikem závad

Průtokoměry Proline svou odolnost a spolehlivost již prokázaly v bezpočtu náročných aplikací. Byli jsme zejména schopni podstatným způsobem snížit četnost nebezpečných neodhalených závad v souladu s IEC 61508.

  • Obsáhlá řada diagnostických a testovacích funkcí pevně integrovaná přímo v zařízení

  • Elektronické moduly jsou podrobeny 100% testování ve výrobním závodě se zajištěním zpětné sledovatelnosti

  • Kalibrace všech průtokoměrů Proline na akreditovaných systémech

Flexibilní údržba s technologií Heartbeat

Mezinárodně uznávaná norma IEC 61508 odkazuje na hodnotu pravděpodobnosti selhání funkce při požadavku (Probability of Failure on Demand ‒ PFD) jako na základní údaj pro údržbu zařízení. Díky minimálnímu navyšování PFD v průběhu času mohou uživatelé zařízení Proline plánovat své ověřovací zkoušky na základě provozních potřeb. Technologie Heartbeat tak podstatným způsobem přispívá k zjednodušení procesů a snížení nákladů.

Údržba v souladu s požadavky a elektronická správa ověřovacích zkoušek

Technologie Heartbeat zajišťuje možnost soustavné autodetekce bez přerušení procesů a výstup diagnostického signálu podle NE107. Díky maximální úrovni diagnostického pokrytí jsou ověřovací zkoušky omezeny na kontrolu shody s požadavky a vizuální kontrolu, které odhalí systematické vlivy týkající se procesu. Výsledky zkoušky lze sledovat přímo na místě nebo na dálku pomocí nástroje pro řízení zdrojů a je možné je přeposílat dále do elektronického systému správy ověřovacích zkoušek. Posledních osm datových souborů je uloženo do paměti SD přímo v přístroji.

  • Chemická továrna © Diamond

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Související novinky

Online nástroje