Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Více než SIL – řízení rizik začíná spolehlivostí

Spolehlivá konstrukce přístrojů umožňuje dosáhnout spolehlivějších měření a snížit vaše rizika

Jakýkoli systém řízení procesu pracuje spolehlivě pouze při vybavení spolehlivými přístroji. Endress+Hauser vám pomáhá snižovat riziko při základním řízení procesů, jakož i v bezpečnostních aplikacích díky bezpečné konstrukci přístrojů. Pro nás je bezpečnost vždy na prvním místě a začíná bezpečnou konstrukcí a výrobou založenou na certifikovaných výrobcích, lidech a procesech.

Výhody

  • Výrobky: řádně vyvinutá a nezávisle hodnocená zařízení SIL

  • Procesy: intenzivně sledován proces vývoje funkční bezpečnosti

  • Lidé: kompetentní spolupracovníci pro funkční bezpečnost

  • Trvalá udržitelnost: strategické řízení funkční bezpečnosti s neustálým zlepšováním

Úroveň certifikovaných výrobků zvyšuje bezpečnost a dostupnost

Od roku 1999 jsme rozšířili svou nabídku na nejrozsáhlejší portfolio přístrojů orientovaných na bezpečnost, které jsou schopny úrovně integrity bezpečnosti až SIL3.

Měřicí přístroje hladiny na principu měření Time-of-Flight, vibrační limitní hladinové spínače a hydrostatické hladinové přístroje jsou příklady našeho širokého spektra, které je vyvinuto podle IEC 61508 a hodnoceno nezávisle institucí TÜV Rheinland. Funkce, jako např. autodiagnostika a zkušební testování, pomáhají zvýšit bezpečnost procesu a dostupnost zařízení.

Certifikované osoby a procesy pro systematické zlepšování

Naše certifikované řízení funkční bezpečnosti poskytuje zásady kvality a bezpečnosti, aby umožnilo trvalé a systematické ověřování a zlepšování. Pro vývoj hardwaru a softwaru jsme implementovali standardizovaná opatření k vyloučení systematických chyb a omezení náhodných chyb. Během vývoje zařízení SIL jsou požadavky a omezení jasně popsány v bezpečnostních příručkách výrobků. Jak bylo prokázáno v mnoha testech, umožňují vybrat vhodné bezpečnostní zařízení podle IEC 61511.

Zabezpečení v případě selhání zařízení

Náš tým výzkumu a vývoje systematicky vyvíjí měřicí přístroje s certifikací až do SIL3. Také zohledňuje zabezpečení v případě selhání zařízení. S pomocí spínače Liquiphant FailSafe bylo například simulováno a testováno více než 100 000 provozních hodin, 500 000 spuštění a 1,7 milionů požadavků. Bylo vytvořeno více než 14 000 testovacích případů a více než 2 500 dokumentů k ověření schopnosti senzoru – a to ještě před prodejem jediného přístroje!

Mechanická neporušenost snižuje provozní rizika

Naši odborníci při navrhování a výrobě postupují podle jasných pravidel a výpočtů, často definovaných v normách jako např. EN nebo ASME. Výběr materiálu pro cílené odvětví a aplikace je stejně zásadní jako virtuální simulace, praktické zátěžové testy nebo metoda konečných prvků. Koncepce těsnění, např. jednoduché, dvojité nebo tovární těsnění, je dosaženo díky sofistikované mechanické konstrukci. Testy, jako např. pozitivní identifikace materiálu, jsou stejně důležité jako dokumentace ke sledovatelnosti nebo svařování materiálu.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Související novinky

Online nástroje