Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Heartbeat Technology

Ověřená diagnóza přístrojů bez vyjmutí z procesu

Endress+Hauser nabízí nové možnosti spolehlivého, rychlého a jednoduchého ověření přístrojů pro měření průtoku a hladiny. Vysoké pokrytí ověření zajišťuje správnou funkčnost průtokoměru, což garantuje vysokou spolehlivost provozu a kvalitu výroby nezávisle na procesních i okolních podmínkách.

Doplňková testovací metoda ke kalibracím

Heartbeat Technology integrovaná v průtokoměrech nabízí komplexní a stálé ověření přístrojů přímo na potrubí bez nutnosti vyjmutí a přerušení měření. Díky vysokému pokrytí až 95 % všech možných chyb podstatně klesá střední pravděpodobnost nebezpečné poruchy (PFDavg). Tím se prodlužuje doba provozu a lze i optimalizovat rozsah a periodu zkoušek přístrojů. Osvědčená testovací metoda Heartbeat je plnohodnotným doplňkem pravidelných rekalibrací a kontrol.

Heartbeat Technology je v nových průtokoměrech řady Proline přístupná také přes ovládací prvky a komunikační rozhraní. Týká se to například dvoudrátových Coriolisových průtokoměrů Promass 200 nebo nových vírových průtokoměrů Prowirl 200.

Diagnostika, ověření a sledování v přístroji

Každý přístroj je standardně vybaven automatickou samodiagnostikou (Heartbeat Diagnostics), která vyhodnocuje základní funkce průtokoměru a případnou chybu nahlásí a navrhne opatření v souladu s normou Namur NE107. Rozšířením samodiagnostiky je ověření přístroje na vyžádání (Hearbeat Verification), které bez přerušení měření hloubkově otestuje přístroj a vygeneruje zprávu z ověření. Měřicí místo je tak jednozačně označeno jako "vyhovělo/nevyhovělo" a zdokumentováno. Poslední částí je sledování procesů (Heartbeat Monitoring), což je možnost neustálého vyhodnocování trendů zejména vlivů procesu na měřicí přístroj a chyb.

Inteligentní testovací koncepty také pro měření hladiny

Pro spojité i limitní měření hladiny nabízí Endress+Hauser také inteligentní a bezpečné koncepty testování. Zjednodušené a opakující se zkoušky stisknutím tlačítka řady přístrojů Levelflex FMP5x nebo Micropilot FMR5x významně redukují náročnost testování, neustálá samodiagnostika Liquiphant FailSafe umožňuje prodloužení zkušebních intervalů až na 12 let. S novými technologiemi posiluje Endress+Hauser svou pozici inovativního a spolehlivého partnera pro bezpečnost provozu.

  • Heartbeat Technology: Ověření na místě bez přerušení procesu ©Endress+Hauser

    Heartbeat Technology: Ověření na místě bez přerušení procesu

  • Spolehlivé, rychlé a bezpečné: Ověření přístroje bez vyjmutí z procesu s pokrytím až 95 procent ©Endress+Hauser

    Spolehlivé, rychlé a bezpečné: Ověření přístroje bez vyjmutí z procesu s pokrytím až 95 procent

  • Heartbeat Technology: Ověření spuštěné přes webový server a tisk zprávy z ověření pro jednoznačnou dokumentaci ©Endress+Hauser

    Heartbeat Technology: Ověření spuštěné přes webový server a tisk zprávy z ověření pro jednoznačnou dokumentaci