Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Flowfit COA250 je armatura k měření rozpuštěného kyslíku pro montáž na stěnu nebo instalaci bez podpěry do potrubí

Armatura k měření rozpuštěného kyslíku
Flowfit COA250

Průtočná armatura pro vodu, odpadní vody a rozvody technologické vody

COA250
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    max. 50 °C
    (max. 122 °F)

  • Procesní tlak

    max. 6 bar
    (max. 87 psi)

Oblast použití

Flowfit COA250 je průtočná armatura pro montáž na stěnu nebo instalaci bez podpěry do potrubí a je ideálním řešením všude tam, kde ponorná instalace není možná nebo je nežádoucí. Konstrukčně umožňuje rychlou odezvu a snadný přístup k senzoru pro kalibraci na vzduchu. Necitlivost k zanášení poskytuje autoventilace, čímž je zajištěno spolehlivé měření za všech okolností. A co je ještě lepší, díky automatické čisticí trysce využijete prodloužených intervalů údržby.

Flowfit COA250 je průtočná armatura pro kyslíkové senzory s průměrem 40mm v:

  • Čistírnách odpadních vod

    Monitoring procesních vod

    Monitoring vody na odtoku

  • Oblasti pitných a užitkových vod:

    Monitoring procesních vod

    Sledování kvality vody v řekách, jezerech nebo povodích

  • Úpravnách ve všech průmyslových odvětvích:

    Monitoring chladicích vod

    Monitoring procesních vod

  • Analytické stanice

  • Procesní aplikace

Výhody

  • Flexibilní možnosti montáže: instalace na stěnu nebo na potrubí.

  • Rychlá odezva: Nízký objem zkracuje dobu odezvy snímače.

  • Snadná a bezpečná údržba: Automatické čištění snímače bez přerušení procesu.

  • Optimalizovaná přístupnost k senzoru: Snadné vyjmutí snímač pro kalibraci na vzduchu.

  • Disponbilita: Automatické odvzdušnění díky spodnímu vstupu/hornímu výstupu.

  • Robustní konstrukce: Pro procesní tlaky až do 6 bar (87 psi).

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu