Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Ceragel CPS72 – analogový skleněný snímač ORP pro hygienické a sterilní aplikace

Analogový snímač ORP
Ceragel CPS72

Skleněná elektroda pro potravinářský průmysl a biotechnologie

CPS72
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    −1 500 mV až +1 500 mV

  • Procesní teplota

    −15 °C až 135 °C

  • Procesní tlak

    max. 16 bar

Oblast použití

Ceragel CPS72 je analogový specialista pro měření ORP ve sterilních a hygienických aplikacích. Jeho moderní gel je odolný vůči otravě a zaručuje stabilní měření i v tekoucím médiu nebo při nízké vodivosti. Snímač je sterilizovatelný, autoklávovatelný a netoxický, a tím zajišťuje maximální bezpečnost produktů.

  • Hygienické a sterilní aplikace (sterilizovatelný, autoklávovatelný):
    – Fermentory
    – Biotechnologie
    – Life sciences
    – Potravinářský průmysl

  • Procesní technologie a monitorování procesů s touto charakteristikou:
    – Rychlá změna hodnot pH
    – Vysoký podíl elektrodových jedů, jako například H2S

Se schválením ATEX, FM a CSA pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Výhody

  • Vhodný pro čištění CIP/SIP a autoklávování se zachováním vysoké přesnosti

  • Snímač odolává silným kyselinám a zásadám a vysokému organickému zatížení

  • Certifikovaná biokompatibilita, žádná cytotoxicita

  • Neobsahuje živočišné materiály ani akrylamid

Videa

Předchůdce