CYK10 zaručuje naprosto vodotěsné připojení snímačů Memosens k převodníku. Induktivní hermeticky zapouzdřený konektor absolutně odolává korozi a zaručuje galvanické oddělení od média. Zapomeňte na omezené délky kabelů a využijte zcela bezpečný a spolehlivý přenos signálu.
Datový kabel Memosens CYK10 se používá v systémech Liquiline pro parametry:
pH/ORP
rozpuštěný kyslík
konduktivní vodivost
dezinfekce
Výhody
Maximální procesní bezpečnost díky bezkontaktnímu, indukčnímu a digitálnímu přenosu signálu: žádná koroze, absolutní těsnost vůči vodě, žádný interferenční potenciál
Vysoká dostupnost měřicího místa: digitální přenos dat zajišťuje automatické chybové hlášení při ztrátě signálu
Vysoká flexibilita při plánování a instalaci: Délka kabelu do 100 m je přípustná.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí
Rozsah měření
Vysokoimpedanční kabel není nutný
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti
Materiál
Plášť kabelu: TPE Propojovací skříňka: hliník
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry Délka: přibl. do 100 m / 328 ft
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
Procesní tlak
max. 50 bar / 725 psi při 135 °C / 275 °F.
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Krytí
IP 68
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
Měřicí princip
Senzor ORP
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů.
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektor M12 pro připojení k převodníku.
Charakteristika
Indukční, digitální přenos měřicího signálu a energie. Bez ovlivnění vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti
Materiál
Plášť kabelu: TPE Propojovací skříňka: hliník
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry Délka: přibl. do 100 m / 328 ft
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
Měřicí princip
Konduktivní
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti
Materiál
Plášť kabelu: TPE Propojovací skříňka: hliník
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry Délka: přibl. do 100 m / 328 ft
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti
Materiál
Plášť kabelu: TPE Propojovací skříňka: hliník
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry Délka: přibl. do 100 m / 328 ft
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
Měřicí princip
Volný chlór
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti
Materiál
Plášť kabelu: TPE Propojovací skříňka: hliník
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry Délka: přibl. do 100 m / 328 ft
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 11/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 02/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Měřicí kabel CYK10 Doplněk k BA00118C Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .