Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
−1 500 mV až +1 500 mV
-
Procesní teplota
max. 110 °C (230 °F)
-
Procesní tlak
max. 13 bar (189 psi)
Oblast použití
Orbipore CPS92D je speciálně určen pro média s vlákny nebo média s vysokým obsahem nerozpuštěných látek, jako jsou suspenze, srážecí reakce a emulze. Otevřená diafragma zabraňuje znečištění a zaručuje nejspolehlivější měření v extrémních procesních podmínkách. Orbipore CPS92D není nejnovější generací Memosens. Kliknutím sem získáte informace o novém senzoru CPS92E Memosens s rozšířenou funkcí.
Chemické procesy
Papírenský průmysl a výroba celulózy
Kontaminovaná média a nerozpuštěné látky
– suspenze
– srážecí činidla
– emulze
Se schválením ATEX, FM a CSA pro použití v prostoru s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Konstrukce s otevřenou diafragmou pro aplikace v silně znečištěných médiích
Nízké nároky na údržbu a dlouhá životnost díky stabilizovaného gelu
Není ovlivněn kolísáním tlaku a teploty
Maximální procesní spolehlivost díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu
Ukládání procesně specifických dat do paměti senzoru usnadňuje preventivní údržbu
Nízké provozní náklady díky minimálnímu přerušování provozu a prodloužené životnosti senzoru
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Orbipore CPS92D and CPS92 Technical Information
ORP electrodes, digital with Memosens technology, and analog
EN CS 31/12/201501/03/2009Jazyk:
English
Verze:
31/12/2015
Velikost souboru:
386.2 KB
Název souboru:
TI00435CEN_1315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH/ORP a referenční polocely
Senzory s technologií Memosens a analogové senzory
EN CS 04/05/202031/12/201730/11/2015Jazyk:
Czech
Verze:
04/05/2020
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01572CCS_0320.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 11/11/201631/12/201101/04/2009Jazyk:
English
Verze:
11/11/2016
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Jazyk:
English
Verze:
22/02/2016
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
08/12/2021
Velikost souboru:
435.2 KB
Název souboru:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN CS 01/03/202218/02/202108/03/2016Jazyk:
English
Verze:
01/03/2022
Velikost souboru:
508.1 KB
Název souboru:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Jazyk:
Spanish
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Jazyk:
Czech
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
740.3 KB
Název souboru:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Jazyk:
Italian
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Jazyk:
French
Verze:
01/07/2016
Velikost souboru:
673.1 KB
Název souboru:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-