Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
−1 500 mV až +1 500 mV
-
Procesní teplota
−15 až 135 °C
(5 °F až 275 °F) -
Procesní tlak
0 až 16 bar
(0 až 232 psi)
Oblast použití
Orbisint CPS12D pro procesní a environmentální technologie. Měří spolehlivě a přesně i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Elektroda navržená pro nízké nároky na údržbu a dlouhou životnost nabízí nejlepší poměr kvality a ceny. Orbisint CPS12D není nejnovější generací Memosens. Chcete-li získat informace o novém senzoru Memosens CPS12E s rozšířenou funkcí, klikněte sem.
Dlouhodobé monitorování a monitorování limitních stavů při stabilních procesních podmínkách:
– chemický průmysl
– papírenský průmysl
– elektrárny (např. čističky spalin)
– spalovnyÚprava vody:
– pitná voda
– chladicí voda
– studniční voda
Se schválením ATEX, FM a CSA pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Robustní elektroda s dlouhou difuzní dráhou odolává otravě, prakticky nevyžaduje údržbu díky velké kruhové PTFE membráně odpuzující nečistoty
Ideální do náročných podmínek: procesní sklo pro vysoce alkalická média, stabilní vůči tlaku do 16 bar
Různé měřicí prvky pro oxidační nebo redukční média
Maximální provozní bezpečnost díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu
Umožňuje prediktivní údržbu díky databance údajů o konkrétních senzorech a procesech
Nízké provozní náklady díky minimálním odstávkám procesu a dlouhé životnosti senzorů
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH/ORP a referenční polocely
Česká verze - 05/2020
Senzory s technologií Memosens a analogové senzory
EN CS 04/05/202031/12/201730/11/2015Jazyk:
Czech
Verze:
04/05/2020
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01572CCS_0320.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
pH a ORP elektrody Krátké instrukce
Česká verze - 04/2007
Přeprava, kalibrace, čištění, instalace
EN CS 01/04/200701/09/1999Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2007
Velikost souboru:
119.5 KB
Název souboru:
pH_ORP_zkr.návod_SD050C.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Orbisint CPS12/ CPS12D / CPS13
Redox electrodes, analog and digital with Memosens technology and
reference electrode
Each with dirt-repellent PTFE diaphragm forstandard applications in
process and environmental technologyEN CS 01/05/200501/07/2003Jazyk:
English
Verze:
01/05/2005
Velikost souboru:
633.4 KB
Název souboru:
TI367CEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH/ORP a referenční polocely
Senzory s technologií Memosens a analogové senzory
EN CS 04/05/202031/12/201730/11/2015Jazyk:
Czech
Verze:
04/05/2020
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01572CCS_0320.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 11/11/201631/12/201101/04/2009Jazyk:
English
Verze:
11/11/2016
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Jazyk:
English
Verze:
22/02/2016
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN CS 01/03/202218/02/202108/03/2016Jazyk:
English
Verze:
01/03/2022
Velikost souboru:
508.1 KB
Název souboru:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
08/12/2021
Velikost souboru:
435.2 KB
Název souboru:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
pH a ORP elektrody Krátké instrukce
Přeprava, kalibrace, čištění, instalace
EN CS 01/04/200701/09/1999Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2007
Velikost souboru:
119.5 KB
Název souboru:
pH_ORP_zkr.návod_SD050C.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN CS 01/03/2007Jazyk:
English
Verze:
01/03/2007
Velikost souboru:
284.4 KB
Název souboru:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Jazyk:
Spanish
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Jazyk:
Czech
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
740.3 KB
Název souboru:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-