Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
k = 0,1: 0,04 až 500 S/cm
-
Procesní teplota
−5 až 120 °C (23 až 248 °F)
Pro sterilizaci: max. 150 °C při 5 bar
(max. 302 °F při 73 psi) -
Procesní tlak
13 bar abs při 20 °C (188 psi při 68 °F)
9 bar abs při 120 °C (130 psi při 248 °F)
Oblast použití
Condumax CLS16D je špičkový senzor vodivosti s certifikovaným hygienickým provedením. Měří s nejvyšší přesností a poskytuje spolehlivé údaje pro optimální kvalitu procesu a produktu. Četné certifikáty, široká škála procesních hygienických připojení a malé kompaktní rozměry představují ideální senzor prakticky pro libovolný proces. Condumax CLS16D není nejnovější generací Memosens. Kliknutím sem získáte informace o novém senzoru Memosens CLS16E s rozšířenými funkcemi.
Condumax CLS16D měří vodivost v čistých a ultračistých vodních aplikacích pro monitorování a řízení:
Iontoměniče a demilinky
Reverzní osmóza
Destilace
Elektrodeionizace
Injekční voda (WFI)
Digitální senzor CLS82D je schválen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikací např. podle ATEX, FM, CSA a NEPSI.
Výhody
Nejvyšší preciznost a přesnost měření
Hygienické provedení s certifikací EHEDG
Certifikovaná biokompatibilita USP třídy VI a shoda s příslušnými předpisy FDA podle materiálů smáčených částí
Sterilizovatelný a autoklávovatelný
Certifikát kvality s uvedením individuální článkové konstanty
Logování specifických dat provozu senzoru pro sledování navázanosti a prediktivní údržbu
Jednoduchá kalibrace a management senzoru pomocí Memobase Plus napomáhá nenáročné údržbě
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Condumax CLS16/CLS16D
Conductivity conductively measured
EN CS 31/10/201410/09/201214/03/201101/04/201001/08/2007Jazyk:
English
Verze:
31/10/2014
Velikost souboru:
739.2 KB
Název souboru:
TI00227CEN_1514.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Condumax CLS15D/16D/21D
Pro měření kontaktní vodivosti v kapalinách
EN CS 01/06/202219/08/202027/01/202010/10/201731/07/2016Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2022
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA01147CCS_0722-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 31/01/202220/10/2021Jazyk:
English
Verze:
31/01/2022
Velikost souboru:
459.6 KB
Název souboru:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety instructions Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
zone 2EN CS 02/09/200901/04/2009Jazyk:
English
Verze:
02/09/2009
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
XA227CA3_0909.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety instructions Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 02/09/200901/07/2008Jazyk:
English
Verze:
02/09/2009
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
XA085CA3_0909.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN CS 01/03/202231/03/2021Jazyk:
English
Verze:
01/03/2022
Velikost souboru:
507 KB
Název souboru:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN CS 29/08/202330/04/2021Jazyk:
English
Verze:
29/08/2023
Velikost souboru:
512.7 KB
Název souboru:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN CS 01/03/2007Jazyk:
English
Verze:
01/03/2007
Velikost souboru:
284.4 KB
Název souboru:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Jazyk:
Spanish
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Jazyk:
Czech
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
740.3 KB
Název souboru:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-