Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
0 až 135 °C (32 až 275 °F)
-
Procesní tlak
1 až 17 bar (15 až 246 psi)
Oblast použití
Memosens CPS16D pro simultánní měření pH a ORP, který nabízí lepší provozní kontrolu a vysokou kvalitu. Snímač se vyznačuje membránou z PTFE odpuzující nečistoty pro procesní a environmentální aplikace s dlouhodobě stabilními podmínkami. Memosens CPS16D není nejnovější generací Memosens. Chcete-li získat informace o novém senzoru Memosens CPS16E s rozšířenou funkcí, klikněte sem.
Dlouhodobé monitorování nebo řízení limitů v procesech se stabilními procesními podmínkami:
– chemické procesy
– výroba celulózy a papírenský průmysl
– elektrárny (např. čištění spalin)
– spalovny
– těžba
– odpadní vodyÚprava vody:
– pitná voda
– chladicí voda
– studniční voda
Se schválením ATEX pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Simultánní měření hodnot pH, ORP a rH (v režimu rH) pro lepší informaci o provozu
Přídavná platinová elektroda umožňuje konstantní monitorování referenční impedance, a tím kvality senzoru
Robustní a odolný vůči otravě díky velké kruhové membráně z PTFE a díky referenci s iontovou pastí
Vhodné do náročných podmínek: procesní sklo pro vysoce alkalická média, stabilní vůči tlaku do 17 bar
Maximální provozní stabilita díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu
Umožňuje prediktivní údržbu díky databance údajů o konkrétních senzorech a procesech
Nízké provozní náklady díky minimálním odstávkám procesů a prodloužené životnosti senzorů
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS16D Technical Information
Anglická verze - 11/2014
Combination of pH and ORP electrode with Memosens technology
EN CS 30/11/201402/05/2012Jazyk:
English
Verze:
30/11/2014
Velikost souboru:
416.7 KB
Název souboru:
TI00503CEN_0214.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS16D Technical Information
Combination of pH and ORP electrode with Memosens technology
EN CS 30/11/201402/05/2012Jazyk:
English
Verze:
30/11/2014
Velikost souboru:
416.7 KB
Název souboru:
TI00503CEN_0214.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens CPS16D/76D/96D Operating Instructions
Combined pH and ORP electrodes with Memosens technology
Kombination aus pH- und Redoxelektrode mit Memosens-TechnologieEN CS 31/01/201822/05/2012Jazyk:
English
Verze:
31/01/2018
Velikost souboru:
697 KB
Název souboru:
BA01109CA2_0218.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 11/11/201631/12/201101/04/2009Jazyk:
English
Verze:
11/11/2016
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Jazyk:
English
Verze:
22/02/2016
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN CS 01/03/202218/02/202108/03/2016Jazyk:
English
Verze:
01/03/2022
Velikost souboru:
508.1 KB
Název souboru:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
08/12/2021
Velikost souboru:
435.2 KB
Název souboru:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenJazyk:
German
Verze:
14/07/2023
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Jazyk:
German
Verze:
03/08/2018
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
CP01197CDE_0118_Damit Ihre Kläranlage läuft.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Jazyk:
English
Verze:
03/08/2018
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
CP01197CEN_0118_Making sure your WWTP runs.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
For the love of quality water
Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and
industrial plants.Jazyk:
English
Verze:
14/07/2023
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
CP01335CEN_0223_Competence in water_LoRes.pdf
-