Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Procesní armatura
Ecofit CPA640

Univerzální armatura především pro aplikace ve vodárenství

  • Ecofit CPA640 je univerzální procesní armatura pro pevné instalace senzorů o délce 120 mm ©Endress+Hauser

Ecofit CPA640 je univerzální procesní armatura pro pevné instalace senzorů o délce 120 mm (Pg 13,5) ) ve vodárenských a procesních aplikacích. Různá provedení závitů a materiálů těsnění umožňují flexibilní procesní připojení. Ecofit je jednoduché, ale flexibilní řešení všude tam, kde je povinná úspora nákladů.

Výhody

  • Instalace standardních snímačů se závitem Pg 13,5 a délkou 120 mm (4,72")

  • Závitová přípojka pro rychlou instalaci a vyjmutí

  • Různé materiály těsnění pro dokonalé přizpůsobení všem druhům procesů

  • Nákladově efektivní možnost instalace snímačů s technologií Memosens

Oblast použití

Ecofit CPA640 je určena pro montáž do potrubí v těchto oblastech:

  • Čištění odpadních vod

  • Úprava vody

  • Úprava kondenzátu

  • Okruhy chladicí vody

Je vhodný pro použití s tlakem do 10 barů.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: CPA642

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje