Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
Max. 150 °C (302 °F)
-
Procesní tlak
Max 10 bar (145 psi)
Oblast použití
Ponorná armatura Dipfit CPA140 je určena pro všechny náročné aplikace spojené s agresivními médii. Díky přírubovému připojení se Dipfit instaluje bezpečně v procesu a nabízí prostor pro tři snímače. Bajonetová hlavice nabízí jednoduchou instalaci senzorů i v lepkavém médiu nebo médiu s obsahem pevných částic a šetří čas na údržbu a rekalibraci.
Dipfit CPA140 je určen pro použití v uzavřených nádržích v:
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Biologie
Elektrárny a spalovny odpadu
Extrakční metalurgie a zpracování kovů
Je vhodný pro použití s tlaky až do 10 bar (nerezová ocel) nebo 6 bar (PVDF).
Výhody
Jednoduchá montáž a demontáž držáku elektrod pomocí bajonetu
Flexibilní napojení na proces pomocí různých přírub (DIN, ANSI, JIS)
Snížená kondenzace díky filtru z materiálu Goretex
Instalace až tří senzorů 120 mm pro pH / ORP nebo rozpuštěný kyslík s čistící jednotkou
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Dipfit CPA140 Technical Information
Immersion assembly with flange connection for very demanding processes
EN CS 31/08/201801/09/1998Jazyk:
English
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
579.4 KB
Název souboru:
TI00178CEN_1318.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Dipfit CPA140 Pokyny k obsluze
Ponorná armatura pro senzory pH nebo ORP
EN CS 31/08/201801/09/1998Jazyk:
Czech
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA00178CCS_1318.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
02/12/2021
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
08/02/2024
Velikost souboru:
5.8 MB
Název souboru:
pH selection guide_CP00010C.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenJazyk:
German
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Jazyk:
English
Verze:
01/07/2016
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessernProzesse bei Agnico Eagle
Jazyk:
German
Verze:
01/07/2016
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Jazyk:
French
Verze:
01/07/2016
Velikost souboru:
673.1 KB
Název souboru:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: DipFit P
Product root: CPA140-
Declaration number: HE_01135_01.19
Manufacturer specification: PEDEN CS 28/03/2019Jazyk:
English
Verze:
28/03/2019
Velikost souboru:
291.7 KB
Název souboru:
HE_01135_01.19_PED_CPA140-PVDF.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: DipFit P
Product root: CPA140-
Declaration number: HE_01136_01.19
Manufacturer specification: PEDEN CS 28/03/2019Jazyk:
English
Verze:
28/03/2019
Velikost souboru:
289.3 KB
Název souboru:
HE_01136_01.19_PED_CPA140-316L.pdf
-