Souhrn technické specifikace
Procesní teplota
0 až 140 °C (32 až 284 °F)
Procesní tlak
Přetlak 0 až max. 4 bar (0 až max. 58 psi) pro manuální ovládání Přetlak 0 až 10 bar (0 až 145 psi) pro pneumatické ovládání
Oblast použití
Armatura Cleanfit CPA472D je určena do náročných procesních podmínek. Nabízí velký výběr odolných materiálů pro bezpečný provoz snímačů i při vysokém tlaku, vysoké teplotě nebo v agresivním prostředí. Armatura umožňuje vyměnit snímače bez přerušení procesu nebo je automaticky čistit a kalibrovat pomocí volitelné řídicí jednotky. Využijte snadné a časově úsporné manipulace a prodloužené životnosti snímačů.
Armatura Cleanfit CPA472D je určena pro instalace v nádržích a potrubích:
Je vhodná pro tlakové instalace do 10 bar.
Výhody
Mimořádně robustní: vhodná pro použití při zvýšeném tlaku do 10 bar a teplotě do 140 °C, dokonce i jako verze PEEK, PVDF a vodivá verze PVDF
Maximální chemická odolnost zajišťuje dlouhou životnost
Žádné přerušení procesu za účelem čištění elektrody a kalibrace – šetří čas potřebný na údržbu a náklady
Flexibilní adaptace všem procesům díky široké škále materiálů a procesních připojení
Úspěšné projekty
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Přečtěte si celý příběh
Liquid analysis in LNG trains
The various process steps in a gas liquefaction plant must comply with different limit values. Our products are ideally suited for these processes.
Přečtěte si celý příběh
Improved thickener operation at Minera Valle Central
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Přečtěte si celý příběh
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Mohlo by vás rovněž zajímat
O nás
Bez armatury není měření!
Bezpečnost a provozní komfort měřicího místa začínají použitím správné analytické armatury. Naše flexibilní výroba garantuje, že dostanete vždy tu správnou armaturu podle vašich potřeb.
Více informací
Aplikace
Chemický průmysl, továrny na výrobu bionafty, elektrárny, konstrukce provozních celků, nádrže, procesní kádě nebo potrubí
Charakteristika
Do nádrží, procesních tanků a potrubí (min. DN 80) Robustní výsuvná armatura umožňuje výměnu elektrody během zaplnění nádrže nebo při procesním tlaku do 6 bar.
Provedení
Manuální nebo pneumatická
Materiál
Držák elektrody, proplachová komora a hrubá těsnicí lišta: PEEK, PVDF, konduktivní PVDF, Alloy C22, nerezová ocel 1.4571 Záslepky: EPDM, FPM (Viton) nebo FFKM (Kalrez)
Rozměr
Hloubka ponoření: 146 mm nebo 280 mm (5,75 nebo 7,87 in)
Procesní teplota
0 až 140 °C (32 až 284 °F)
Procesní tlak
Přetlak 0 až max. 4 bar (0 až max. 58 psi) pro manuální ovládání Přetlak 0 až 10 bar (0 až 145 psi) pro pneumatické ovládání
Připojení
Procesní připojení: příruba DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, vnitřní závit G 1
Aplikace
Chemický průmysl, továrny na výrobu bionafty, elektrárny, konstrukce provozních celků, nádrže, procesní kádě nebo potrubí
Charakteristika
Do nádrží, procesních tanků a potrubí (min. DN 80) Robustní výsuvná armatura umožňuje výměnu elektrody během zaplnění nádrže nebo při procesním tlaku do 6 bar.
Provedení
Manuální nebo pneumatická
Materiál
Držák elektrody, proplachová komora a hrubá těsnicí lišta: PEEK, PVDF, konduktivní PVDF, Alloy C22, nerezová ocel 1.4571 Záslepky: EPDM, FPM (Viton) nebo FFKM (Kalrez)
Rozměr
Hloubka ponoření: 146 mm nebo 280 mm (5,75 nebo 7,87 in)
Procesní teplota
0 až 140 °C (32 až 284 °F)
Procesní tlak
Přetlak 0 až max. 4 bar (0 až max. 58 psi) pro manuální ovládání Přetlak 0 až 10 bar (0 až 145 psi) pro pneumatické ovládání
Připojení
Procesní připojení: příruba DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, vnitřní závit G 1
11 dokumenty
Technical Information
Cleanfit P CPA472D
Retractable process assembly for pH, ORP and other industry electrodes Heavy duty version
EN
CS
German French Italian Chinese
08/10/2013
01/06/2010
01/05/2006
Jazyk:
English
Verze:
08/10/2013
Velikost souboru:
940.5 KB
Název souboru:
TI00403CEN_1313.pdf
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaningand calibration system in hazardous and non-hazardous areas
EN
CS
German French Italian Polish Russian
22/07/2015
01/07/2006
Jazyk:
English
Verze:
22/07/2015
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00404CEN_1315.pdf
Cleanfit P CPA472D
Návod na obsluhu
Výměnná procesní armatura
EN
CS
German French Italian Japanese Polish
08/10/2013
01/09/2010
01/05/2006
Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2006
Velikost souboru:
4.9 MB
Název souboru:
CPA472D_BA403Ccs_0506.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Jazyk:
English
Verze:
02/12/2021
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
08/02/2024
Velikost souboru:
5.8 MB
Název souboru:
pH selection guide_CP00010C.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Jazyk:
German
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Jazyk:
English
Verze:
01/07/2016
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessernProzesse bei Agnico Eagle
Jazyk:
German
Verze:
01/07/2016
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Jazyk:
French
Verze:
01/07/2016
Velikost souboru:
673.1 KB
Název souboru:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
Product family: CleanFit P
Product root: CPA472D- Declaration number: HE_01324_01.20 Manufacturer specification: Explosion protection
Jazyk:
English
Verze:
14/08/2020
Velikost souboru:
187.9 KB
Název souboru:
CPA472D_HE Ex_HE_01324_01.20.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CPA472D-KCl: Exit air seal bush PVDF
CPA472D seals not medium cont.
Číslo výkresu
Objednací kód
6
71024454
CPA472D Sealing set inside flange Kalrez
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71211749
CPA472D seal set flange inside Viton
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71211751
CPA472D Seal set flange inside EPDM
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71211752
CPA472D seal set G1 1/4" inside EPDM
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71211736
CPA472D seal set G1 1/4" inside Viton
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71211745
CPA472D seal set G1 1/4 inside Kalrez
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71211748
CPA472D seals flange Viton mediumcont.
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71024242
Sealings set CPA472D Viton
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71027299
CPA472D Seals flange Kalrez mediumcont.
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71024247
Sealings set CPA472D Kalrez
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71027302
CPA472D Seals flange EPDM mediumcont.
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71043257
Sealings set EPDM for CPA472D G1 1/4"
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71043259
Kit CPA472/D: 20 pcs. O-ring ID14 W3 FPM
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71090063
Kit CPA472/D: 2 pcs.O-ring ID14W3 KALREZ
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71090065
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,G,G
Číslo výkresu
Objednací kód
9
71214026
Spare parts CPA871, all materials
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,G,G
Číslo výkresu
Objednací kód
9
71214033
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,G,N
Číslo výkresu
Objednací kód
9
71214227
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,G,N
Číslo výkresu
Objednací kód
9
71214228
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PEEK, F,G
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71214230
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PVDF,F,G
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71214232
Kit CPA472D Rinse chamber, IN,PVDF-C,F,G
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71214233
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,F,G
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71214234
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,F,G
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71214235
Kit CPA472D long, 361Ti, D18-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214236
Kit CPA472D long, Alloy, D18-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214237
Kit CPA472D short, 361Ti, D18-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214238
Kit CPA472D short, Alloy, D18-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214239
Kit CPA472D long, 316Ti, D25-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214240
Kit CPA472D long, Alloy, D25-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214242
Kit CPA472D short, 361Ti, D25-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214243
Kit CPA472D short, Alloy, D25-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214244
Kit CPA472D long, PEEK, D25-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214245
Kit CPA472D short, PEEK, D25-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214246
Kit CPA472D long, PVDF, D25-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214247
Kit CPA472D short, PVDF, D25-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214248
Kit CPA472D long, PVDF-C, D25-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214249
Kit CPA472D short,PVDF-C, D25-I: Sensorg
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71214250
KIT CPA472D man.long Gel:retract.pipe
Číslo výkresu
Objednací kód
1
71026649
KIT CPA472D long pneum. Gel: retr. pipe
Číslo výkresu
Objednací kód
1
71026651
KIT CPA472D short hand Gel: retr. pipe
Číslo výkresu
Objednací kód
1
71026652
KIT CPA472D short pneum. Gel: retr. pipe
Číslo výkresu
Objednací kód
1
71026653
Kit CPA472D KCI-pipe manual
Číslo výkresu
Objednací kód
16
71102512
Kit CPA472D KCi-pipe pneumatic
Číslo výkresu
Objednací kód
16
71102513
KIT CPA472D long: Cylinder 1.4404 w.head
Číslo výkresu
Objednací kód
5
71026656
KIT CPA472D short: Cylinder1.4404 w.head
Číslo výkresu
Objednací kód
19
71026658
KIT CPA472D with flange: flange DN50
Číslo výkresu
Objednací kód
23
71026774
KIT CPA472D with flange: flange ANSI 2"
Číslo výkresu
Objednací kód
23
71026776
KIT 472D DN50+ANSI 2", PEEK: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71026766
KIT 472D DN50+ANSI 2", PVDF: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71026767
KIT 472D DN50+ANSI 2"PVDF-c: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71026768
KIT 472D DN50+ANSI 2", HC4: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71026770
KIT 472D DN50+ANSI 2",1.4571:raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71026772
KIT CPA472D with flange: flange DN80
Číslo výkresu
Objednací kód
23
71026775
KIT CPA472D DN80 PEEK: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71026781
KIT CPA472D DN80 PVDF: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71026783
KIT CPA472D DN80 PVDF-cond: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71026784
KIT 472D DN80 HC4: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71026785
KIT CPA472D DN80 1.4571: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71026787
KIT CPA472D with flange: JIS flange
Číslo výkresu
Objednací kód
23
71085857
KIT 472D JIS flange, PEEk: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71085850
KIT 472D JIS flange, PVDF: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71085851
KIT 472D JIS flange, PVDF-C: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71085852
KIT 472D JIS flange, HC4: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71085854
KIT 472D JIS flange, 316TI: raised face
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71085856
Kit CPA472D/473: 20retaining washer
Číslo výkresu
Objednací kód
18
71103282
KIT 472D HC4, G1/4": Swagelok rinse conn
Číslo výkresu
Objednací kód
21
71026794
KIT 472D 1.4571 G1/4: Swagelok rinse con
Číslo výkresu
Objednací kód
21
71026796
KIT CPA47x airflow throttle+dummyplug SS
Číslo výkresu
Objednací kód
2.8
51503732
KIT CPA47X: Throttel check valve
Číslo výkresu
Objednací kód
2
71329949
KIT CPA: elbow conn. R1/8 OD6 SS 2 pcs.
Číslo výkresu
Objednací kód
3
71027935
KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)
Číslo výkresu
Objednací kód
11
51503733
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
Číslo výkresu
Objednací kód
4
51503731
KIT CPA472D: cyl. screw M6x70 20 pcs.
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71026789
KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.
Číslo výkresu
Objednací kód
17
51503738
Splash protection cap for assemblies
Číslo výkresu
Objednací kód
25
51517522
Protective pipe short f.process assembly
Číslo výkresu
Objednací kód
26
51518182
hose support f. Ø6 und Ø8 KCL hose
Protective sleeve wide f. KCl-electr.
Číslo výkresu
Objednací kód
27
50080430
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
Číslo výkresu
Objednací kód
12
51502874
KIT CPA47x electr. proxim.switches
Číslo výkresu
Objednací kód
13
51502873
Built-in adapt.straight,Size25,1.4404
Built-in adapt.oblique,Size 25,1.4404
flange- welding socket DN50,PN16
Dummy plug 316L, G 1 1/4 inch internal
Locking screw G1/4 inch GL8mm
Hose connection set PVDF, G 1/4"-DN 12
KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše