Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Přijímač mikrovlnné bariéry
Soliwave FDR56

Přijímač pro bezkontaktní detekci limitní hladiny v sypkých materiálech

  • Soliwave FDR56 ©Endress+Hauser

Mikrovlnná bariéra Soliwave FDR56/FQR56 využívá bezkontaktní metodu pro detekci limitní hladiny. Lze jej instalovat v kontejnerech, potrubích, šachtách nebo spádových kanálech. Měření je možné provádět z vnější strany skrz nekovový materiál kontejneru. Je vhodný jako limitní hladinový spínač pro kontrolu a sčítání všech druhů sypkých materiálů. Používá se ve spojení s vysílačem Soliwave FQR56.

Výhody

  • Vysoce spolehlivé měření díky zapuštěné instalaci a případné bezkontaktní instalaci, jakož i spolehlivé indikaci síly signálu na přijímači

  • Mechanické robustní řešení zajišťuje úsporu nákladů během celého životního cyklu produktu: žádné opotřebení, možnost použití membrány keramického senzoru vlhčené během provozu (na přání), dlouhá životnost, bezúdržbový provoz

  • Hlavici s elektronikou lze otáčet o 360°, což umožňuje nastavení do optimální polohy po instalaci

  • Přímé připojení napájecího napětí (oddělené nebo společné napájení vysílače a přijímače)

  • Mechanicky kompatibilní s mikrovlnnou bariérou FQR50/FDR50, lze nadále používat stávající procesní připojení; stejně tak lze nadále používat příslušenství, jako jsou adaptérové příruby, montážní držáky a průhledítka

Oblast použití

Mezi typické sypké materiály patří: dřevěné štěpky, dřevěný prach nebo moučka; sádra, cement, popel; papír a kousky kartonu, štěrk, písek, sušené prášky obecně, tašky a krabice.

  • Připojení do procesu přes závit

  • Okolní teplota: −40 až +70 °C

  • Měřicí rozsah: max. 100 m

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly