Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Bodový hladinový spínač
Soliswitch FTE30
Rotační lopatkový spínač

Jednoduchý mechanický mechanismus, velmi robustní a cenově výhodný bodový hladinový spínač pro zrnité sypké materiály

  •  Soliswitch FTE30 ©Endress+Hauser

Ekonomický spínač Soliswitch FTE30 je lopatkový spínač pro bodovou detekci hladiny zrnitých sypkých materiálů. Díky svému robustnímu tělesu z polymerů a díky kompaktnímu provedení je tento spínač ideální pro hlídání zaplnění, vyprázdnění nebo stavu plnění zásobníků zrnitých sypkých látek. Díky použitým kvalitním materiálům je zařízení velmi robustní, a tím i vhodné pro práci v prašných explozivních prostředích.

Výhody

  • Spolehlivý a ekonomický lopatkový spínač s certifikací pro zónu Ex 20

  • Splňuje nejnáročnější bezpečnostní normy pro prašná a výbušná prostředí

  • Zařízení se dodává v nejrůznějších tvarech a velikostech pro různá použití

  • Kluzná spojka zabraňuje poškození lopatky

  • Stupeň ochrany proti vniknutí IP 65 zaručuje bezpečnost provozu

Oblast použití

  • Procesní připojení: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; zesílená hřídelka G 1½", 1.4305

  • Délky senzorů: různé typizované délky v rozsahu 100 mm až 600 mm, provedení s prodlužovacím lankem 2 000 mm (možno zkrátit)

  • Teplota: −20 až +80 °C

  • Tlak: 0,5 až 1,8 bar

  • Certifikace pro prašné výbušné prostředí zóny 20, ATEX 1/3D IP 65 T 110 °C

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: FTE130, FTE330

Následník: Soliswitch FTE20