Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Kapacitance
Detekce limitní hladiny
Liquipoint FTW23

Cenově výhodný limitní hladinový spínač pro kapaliny na bázi vody

  • Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser
  • FTW23 je součástí silného týmu, pokud jde o standardní aplikace – Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant

  • Liquipoint FTW23 – demonstrace s různými médii

  • Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser

Liquipoint FTW23 byl vyvinut a zkonstruován pro potravinářský průmysl a splňuje všechny mezinárodní hygienické požadavky. Je určen pro použití v aplikacích s kapalným médiem bez tvorby nánosů.
Účinný:
– cenově výhodný
– kontrola funkčnosti pomocí testovacího magnetu
Jednoduše použitelný:
– není třeba provádět žádnou kalibraci nebo nastavení
– funkce plug & play bez použití dalších zvláštních nástrojů

Výhody

  • Snadná instalace díky kompaktní konstrukci, a to i ve stísněných podmínkách nebo tam, kde je omezen přístup

  • Čistitelnost procesu CIP a SIP je zajištěna – až po krytí IP 69

  • Individuální přizpůsobení pro každé médium není nezbytné

  • LED displej pro místní funkční kontrolu

Oblast použití

Možnost využití u skladovacích nádrží, míchacích nádob a potrubí. U kapalin na bázi vody nebo médií s dielektrickou konstantou > 20.

  • Procesní připojení: závity

  • Teplota: −20 až +100 °C, CIP/SIP až 135 °C po dobu 1 hodiny

  • Tlak: −1 do 16 bar abs

  • Certifikáty o hygienickém provedení

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje