Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Radarové měření
Micropilot FMR532

Pro vysoce přesné bezkontaktní měření hladiny v aplikacích s uklidňovací trubkou pro obchodní měření

  • Micropilot FMR532 – radar ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR532 aplikace ©Endress+Hauser
  • Princip měření Time-of-Flight

Micropilot FMR532 se používá pro obchodní měření a aplikace řízení zásob se schválením ČMI, NMi a PTB. Splňuje příslušné požadavky podle OIML R85 a API 3.1B. Pasivní radar Micropilot FMR532 s planární anténou je speciálně vhodný pro aplikace s uklidňovací trubkou. Micropilot FMR532 nabízí nákladově efektivní a snadnou instalaci pomocí čtyřvodičového kabelu a výstupem HART a stejnosměrným jiskrově bezpečným napájením 24 V.

Výhody

  • Přesnost: 0,8 mm (hodnota 2σ)

  • Národní schválení (NMi, PTB, ČMI) pro obchodní měření

  • Použitelný jako samostatný systém nebo je integrován do měřicího systému nádrže pomocí zařízení Tank Side Monitor NRF590

  • Snadné místní ovládání prostřednictvím nabídek na alfanumerickém displeji

  • Snadné uvedení do provozu, dokumentace a diagnostika pomocí technologie FDT/DTM (FieldCare)

  • Nákladově efektivní a snadná instalace pomocí čtyřvodičového kabelu s výstupem 4–20 mA HART a stejnosměrným jiskrově bezpečným napájením 24 V

  • Unikátní „odkapávací“ konstrukce antény eliminuje chyby měření způsobované nánosem kondenzace

Oblast použití

S planární anténou je určen pro aplikace s uklidňovací trubkou a rozsahy až do 38 m.

  • Připojení do procesu prostřednictvím příruby

  • Teplota: –40 až +150 °C

  • Tlak: vakuum až +25 bar

  • Měřicí rozsah: max. 38 m

  • Přesnost: lepší než ±1 mm

  • Kmitočtové pásmo C: 6 GHz

  • Certifikáty mezinárodní ochrany proti výbuchu a obchodního měření, prevence přeplnění WHG, SIL, schválení pro stavbu lodí

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje