Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Vodivostní
detekce limitní hladiny
Jednotyčová sonda 11371

Detekce limitní hladiny vodivých kapalin v potravinářském průmyslu

  • Sonda 11371 ©Endress+Hauser

Sonda 11371 se používá pro detekci limitní hladiny v nádobách s tekutými potravinami, jako např. mlékem, pivem a ovocnými šťávami. Materiály odolné proti korozi pro tyč a izolaci a schopnost CIP/SIP jsou zárukou vhodnosti použití v potravinářském průmyslu.

Výhody

  • Spolehlivé měření díky materiálům odolným proti korozi pro tyč a izolaci (lze použít s agresivními materiály)

  • Bezpečné hygienické procesy díky schopnosti CIP/SIP sondy (nejsou třeba žádné speciální čisticí postupy)

  • Variabilní procesní připojení pro různé aplikace

  • Sonda může být podle potřeby zkrácena

Oblast použití

Detekce limitní hladiny v nádobách s tekutými potravinami, jako např. mlékem, pivem a ovocnými šťávami.

  • Procesní připojení: závity a příruby

  • Měřicí rozsah: 50 až 2 000 mm

  • Teplota: −10 až 100 °C

  • Tlak: −1 až +10 bar

  • Součásti: převodník FTW325

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: 11370