Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Vodivostní
detekce limitní hladiny
Jednotyčová sonda 11961Z

Vysoce odolná detekce limitní hladiny vodivých kapalin v parních kotlech a v agresivních médiích

  • Sonda 11961Z ©Endress+Hauser

11961Z je vysoce odolná sonda pro aplikace s agresivním médiem díky materiálům odolným proti korozi pro tyč a izolaci. Lze ji použít v parních kotlech díky keramické izolaci odolné proti páře a horké vodě.

Výhody

  • Bezpečné a spolehlivé měření i v agresivním prostředí díky materiálům odolným proti korozi pro tyč a izolaci

  • Lze ji použít v parních kotlech díky keramické izolaci odolné proti páře a horké vodě

  • Může být nasazena zejména v prostředí s vysokým tlakem nebo ve vakuu

  • Sonda může být podle potřeby zkrácena

Oblast použití

Pro vodivostní detekci limitní hladiny v procesních nebo skladovacích nádržích pro vodivost od 0,02 mS/cm. Jako jištění proti přeplnění s monitorováním vedení, a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 0, nebo jako ochrana čerpadla v potrubích a dvoubodová regulace.

  • Připojení do procesu přes závit

  • Měřicí rozsah: 100 až 2 000 mm

  • Teplota: −200 až +250 °C

  • Tlak: −1 až +160 bar

  • Součásti: převodník FTW325

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, prevence přeplnění WHG

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: One rod probe 11961, One rod probe 11961ZF