Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Kapacitní
detekce limitní hladiny
Nivector FTC968

Pro všechny druhy práškovitých a jemnozrnných pevných materiálů

  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser

Nivector FTC968 je jednoduchá a cenově efektivní sonda pro detekci limitní hladiny sypkých materiálů v zásobnících sypkých prášků nebo jemnozrnných pevných materiálů. Čelní lícovaná konstrukce a použité materiály umožňují její použití v potravinářském průmyslu.

Výhody

  • Jednoduchá montáž a uvedení do provozu bez kalibrace

  • Mechanická bezpečnost, hospodárnost a dlouhá životnost díky tomu, že neobsahuje žádné opotřebitelné díly

  • Spolehlivý provoz z důvodu vysoké odolnosti proti elektromagnetickému rušení a napěťovým špičkám

  • Jednoduché ovládání díky viditelnosti stavu sepnutí z vnější strany nádrže

  • Funkční zkouška je možná také při naplněném silu

Oblast použití

Pro detekci limitní hladiny v silech, které obsahují sypké prášky nebo jemnozrnné pevné materiály (max. velikost částic 10 mm), také pro použití s potravinami. Nivector FTC968 je určen pro použití v prašném prostředí s nebezpečím výbuchu.
Typické aplikace: plastové granule, čisticí prostředky, obilí, cukr, koření, krupice, krmiva pro zvířata.

  • Procesní připojení: závity

  • Teplota: −40 až +80 °C

  • Tlak: −1 až +6 bar

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje