Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Ultrazvukové měření
Time-of-Flight
Prosonic FMU43

Nákladově efektivní přístroj pro sofistikované měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů až do 15 m

  • Prosonic FMU43 ©Endress+Hauser
  • Princip měření Time-of-Flight

Senzor Prosonic FMU43 je vhodný pro bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, past, hrubozrnného sypkého materiálu a měření průtoku v otevřených kanálech nebo přepadech. Dvouvodičový nebo čtyřvodičový kompaktní převodník lze použít v aplikacích na skladovacích nádržích, nádržích s míchadly, skladovacích buňkách a pásových dopravnících. Obalovou křivku lze zobrazit na místním displeji pro jednoduchou diagnostiku. Linearizační funkce (až 32 bodů) pro konverzi naměřené hodnoty do libovolné jednotky délky, objemu a průtoku.

Výhody

  • Spolehlivé bezkontaktní měření

  • Rychlé a snadné uvedení do provozu pomocí intuitivního menu s nápovědou přímo na místě se čtyřřádkovým textovým displejem, 7 nastavitelných jazyků

  • Obalové křivky na místním displeji pro snadnou diagnostiku

  • Hermeticky utěsněný, zalitý senzor

  • Chemicky odolný senzor z materiálu PVDF

  • Kalibrace bez nutnosti naplnění nebo vypuštění

  • Integrovaný teplotní senzor pro automatickou korekci tepelné závislosti rychlosti zvuku

Oblast použití

Dvouvodičový nebo čtyřvodičový přístroj pro kontinuální, bezkontaktní měření výšky hladiny a průtoku.

  • Připojení do procesu prostřednictvím příruby

  • Teplota: −40 až +80 °C

  • Tlak: +0,7 až +2,5 bar

  • Maximální měřicí rozsah: kapaliny 15 m, pevné látky 7 m

  • Blokovací vzdálenost: kapaliny a pevné látky 0,6 m

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: FMU232

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje