Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Vibrační spínače – limitní hladinový spínač Liquiphant FTL33

Limitní hladinový spínač pro kapaliny v kompaktním hygienickém provedení pro potravinářský průmysl

  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant – silný tým pro standardní aplikace měření hladiny a tlaku

  • Vibrační princip měření

  • Liquiphant s trvalou funkční kontrolou je bezpečnou volbou pro limitní hladinový spínač v kapalinách

  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL33 je limitní hladinový spínač pro kapaliny. Spínač FTL33 je určen zejména pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu, kde je potřeba splnit hygienické požadavky. Spínač Liquiphant se používá pro prevenci přeplnění nebo ochranu chodu čerpadel nasucho přednostně ve skladovacích nádržích, míchacích nádobách a potrubích.
Kompaktní:
– nejmenší vibrační senzor na trhu
Bezpečný:
– nepřetržité vlastní monitorování
– spolehlivé spínání nezávislé na vlastnostech médií
Snadná obsluha:
– není třeba žádná kalibrace nebo seřízení
– technologie plug & play

Výhody

  • Určen pro hygienické aplikace, zejména v potravinářském průmyslu – hygienická procesní připojení a schválení jsou k dispozici

  • Čistitelnost procesu CIP a SIP je zajištěna – až po krytí IP 69k

  • Spínač Liquiphant, který je navržen v souladu s nejvyššími nároky na kvalitu a udržitelnost životního prostředí a s funkcí vlastního monitorování, nabízí bezpečné spínání i v případě výpadku napětí

  • Přesný spínací bod nezávislý na změně vlastností médií

  • Skutečný plug & play senzor je nabízen bez nutnosti úpravy i při změně média. Měření není ovlivněno vodivostí, tvorbou nánosů, turbulencí, prouděním nebo vzduchovými bublinami

  • Není vyžadována žádná kalibrace, nejsou nutné žádné specifické znalosti nebo nástroje (např. software)

  • Robustní konstrukce z nerezové oceli (316L) zajišťuje nejvyšší odolnost – neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé díly a nevyžaduje žádnou údržbu

Oblast použití

Limitní hladinový spínač s kompaktní hygienickou konstrukcí a nerezovou hlavicí pro potravinářský průmysl.

  • Procesní připojení: závity, hygienická procesní připojení, procesní adaptér M24

  • Teplota: –40 až +150 °C

  • Tlak: −1 až +40 bar

  • Drsnost povrchu: 0,76 µm nebo 1,5 µm

  • Prevence přeplnění a detekce netěsností WHG, hygienické certifikáty, závěrečná inspekční zpráva

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Liquiphant T FTL20H, Liquiphant FTL330H, Liquiphant FTL330L