Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Vibrační
limitní hladinový spínač
Liquiphant FTL31

Limitní hladinový spínač pro kapaliny v kompaktním provedení s tělem z nerezové oceli

  • Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant – silný tým pro standardní aplikace měření hladiny a tlaku

  • Vibrační princip měření

  • Liquiphant s trvalou funkční kontrolou je bezpečnou volbou pro limitní hladinový spínač v kapalinách

  • Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL31 je limitní hladinový spínač pro kapaliny. FTL31 je určen pro průmyslové použití ve všech průmyslových odvětvích, především ve strojírenství. Liquiphant se používá pro prevenci přeplnění nebo ochranu chodu čerpadel nasucho v čisticích a filtračních systémech, stejně jako v chladicích a mazacích nádobách.
Kompaktní:
– nejmenší vibrační senzor na trhu
Bezpečný:
– nepřetržité vlastní monitorování
– spolehlivé přepínání nezávislé na vlastnostech médií
Snadný:
– není třeba žádná kalibrace nebo seřízení
– systém plug & play

Výhody

  • Navržen v souladu s nejvyššími nároky na kvalitu a udržitelnost životního prostředí. Vlastní monitorování Liquiphant nabízí bezpečné sepnutí i v případě výpadku napětí

  • Přesný spínací bod nezávislý na měnících se vlastnostech médií

  • Skutečný plug & play senzor je nabízen bez nutnosti úpravy i při změně média. Měření není ovlivněno vodivostí, tvorbou nánosů, turbulencí, prouděním nebo vzduchovými bublinami

  • Není vyžadována žádná kalibrace, nejsou nutné žádné specifické znalosti nebo nástroje (např. software)

  • Robustní konstrukce z nerezové oceli (316L) zajišťuje nejvyšší odolnost

  • Modulární konstrukce nabízí různé procesní teploty a nejširší škálu procesních připojení a příslušenství na trhu, které jsou vhodné pro všechny aplikace

  • Žádné mechanicky pohyblivé díly, nevyžaduje žádnou údržbu

Oblast použití

Limitní hladinový spínač v kompaktním provedení s tělem z nerezové oceli.

  • Připojení do procesu přes závit

  • Teplota: –40 až +150 °C

  • Tlak: −1 až +40 bar

  • Drsnost povrchu: 3,2 µm

  • Prevence přeplnění a detekce netěsností WHG, povolení pro provoz v námořním prostředí, závěrečná inspekční zpráva

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Liquiphant T FTL20, Liquiphant T FTL260