Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Vibrační limitní
hladinový spínač
Soliphant FTM20

Kompaktní vibrační limitní hladinový spínač pro sypké materiály s nerezovou hlavicí (316L)

  • Soliphant T FTM20 ©Endress+Hauser
  • Soliphant T FTM20 s hliníkovým tělem ©Endress+Hauser
  • Soliphant T FTM20 ©Endress+Hauser

Soliphant FTM20 je limitní hladinový spínač pro použití s jemnozrnnými nebo hrubozrnnými neprovzdušňovanými sypkými materiály. Různá konstrukční provedení přístroj předurčují pro širokou škálu aplikací. Certifikáty jsou k dispozici také pro použití v prašném prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhody

  • Provozní bezpečnost, spolehlivost a univerzální použití zásluhou aplikovaného měřicího principu vibrační vidličky

  • Měření není ovlivněno vodivostí, tvorbou nánosů, turbulencí, prouděním nebo vzduchovými bublinami

  • Jednoduché a rychlé uvedení do provozu. Není vyžadována žádná kalibrace

  • Žádné mechanicky pohyblivé díly, nevyžaduje žádnou údržbu

  • Bezpečná funkce díky vlastnímu monitorování (aktivní monitorování frekvence vibrační vidličky)

  • Snadná pravidelná funkční zkouška pomocí testovacího magnetu

  • Vhodné pro omezený prostor díky kompaktnímu provedení

Oblast použití

Limitní hladinový spínač v kompaktním provedení s nerezovou hlavicí

  • Procesní připojení: závity

  • Teplota: −40 až +150 °C

  • Tlak: −1 až +40 bar

  • Schválení: CSA, prevence přeplnění WHG, schválení pro námořní dopravu

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Soliphant T FTM260

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje