Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Proline Cubemass C 100
Coriolisův průtokoměr

Ultrakompaktní senzor pro měření velmi malých množství s ultrakompaktním převodníkem

  • Coriolisův průtokoměr – Proline Cubemass C 100 ©Endress+Hauser
  • Princip Coriolisova měření průtoku

  • Zavedení Proline webového serveru

Obzvláště v automobilovém průmyslu musí být zejména na testovacích stojanech pro měření spotřeby paliva přesně měřena i malá množství média. Lehký a ultrakompaktní průtokoměr Cubemass C 100 je nejmenším speciálním přístrojem pro přímé měření hmotnosti a hustoty. Od průtoku od pár kapek až po 1 000 kilogramů za hodinu – Cubemass C 100 nedělá ani při měření za vysokých tlaků žádné kompromisy.

Výhody

  • Nízké instalační náklady – kompaktní jednotrubicový princip

  • Méně procesních měřicích bodů – multivariabilní měření (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před a za průtokoměrem

  • Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na minimálním prostoru

  • Místní ovládání, které vám šetří čas. Nejsou potřeba žádná zvláštní software ani hardware – integrovaný webový server

  • Integrovaná verifikace – Heartbeat Technology

Oblast použití

  • Měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Pro velmi malá množství kapalin a plynů; ideální pro instalaci do měřicích stojanů.

Vlastnosti zařízení

  • Jmenovitý průměr: DN 1 až 6 (1/24 až 1/4")

  • Pracovní tlak až do 400 bar

  • Teplota média až do +205 °C

  • Robustní ultrakompaktní těleso převodníku

  • Stupeň ochrany proti vniknutí: IP 69K

  • K dispozici je místní displej

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Cubemass / 8CM

Úspěšné projekty