Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Cubemass C 500 / 8C5B with different remote transmitters

Proline Cubemass C 500
Coriolis flowmeter

Compact sensor for smallest quantities, with a remote transmitter version with up to 4 I/Os

8C5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Cubemass C is the ideal sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. With its innovative remote transmitter Cubemass C 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases


Device properties

  • Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")

  • Process pressure up to 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature up to +205 °C (+401 °F)

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Výhody

  • Space-saving installation – compact single-tube design

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Suitable for skids – lightweight sensor

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu