Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass E 500 / 8E5B with different remote transmitters

Proline Promass E 500
Coriolis flowmeter

Mid-range Coriolis flowmeter as remote version with up to 4 I/Os

8E5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 % (standardní), ±0,10 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,15 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 180 000 kg/h (0 až 6 615 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −40 až +150 °C (−40 až +302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

The robust Promass E has a long-standing reputation as a reliable solution accurately measuring liquids and gases in a wide range of standard applications in various industries. With its innovative remote transmitter Promass E 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and extension of recalibration cycles.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications


Device properties

  • Compact dual-tube sensor

  • Medium temperature up to +150 °C (+302 °F)

  • Process pressure up to 100 bar (1450 psi)

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Výhody

  • Cost-effective – multipurpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products