Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass H 300 / 8H3B for the chemical industry

Proline Promass H 300
Coriolis flowmeter

Chemically resistant single-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter

8H3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn, pouze tantal): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    Tantal: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
    Zirkon: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: tantal 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Připojení: tantal; 702 (UNS R60702)

Oblast použití

The highly accurate Promass H is destined for applications requiring maximum corrosion resistance and guarantees optimal safety for chemically aggressive fluids. With its compact transmitter Promass H 300 offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display and improved connectivity options. Heartbeat Technology enables process safety at all times.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance


Device properties

  • Measuring tube made of Tantalum, Zirconium

  • Nominal diameter: DN 8 to 50 (3/8 to 2")

  • Medium temperature up to +205 °C (+401 °F)

  • Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Remote display available

Výhody

  • Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion-resistant wetted parts

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products