Promass O is designed for premium accuracy of liquids and gases at the highest process pressures in the oil and gas industry. The sensor is fully suitable for offshore conditions and resistant to stress corrosion cracking. With its compact transmitter Promass O 300 offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display and improved connectivity options. Heartbeat Technology enables safe processes.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions
Device properties
Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)
Process pressure up to PN 250 (Class 1500)
Nominal diameter: DN 80 to 250 (3 to 10")
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Remote display available
Výhody
Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in-/outlet run needs
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Na nové tovární kalibrační trati od společnosti Endress+Hauser může nyní společnost Wintershall Dea kalibrovat průtokoměry Promass F s uhlovodíky, jak je vyžadováno zákony – podstatně levnější možnost než kalibrace přímo v místě provozu.
Robustní vysokotlaký průtokoměr s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Jmenovitá světlost: DN 80 až 150 (3" až 6").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 850 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500
Teplotní rozsah média
−40 až +205 °C (−40 až +401 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky) MI-002, PTB
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK"
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní vysokotlaký průtokoměr s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Jmenovitá světlost: DN 80 až 150 (3" až 6").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 850 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500
Teplotní rozsah média
−40 až +205 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím lokálního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky) MI-002, PTB
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní vysokotlaký průtokoměr s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Jmenovitá světlost: DN 80 až 150 (3" až 6").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 800 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500
Teplotní rozsah média
−40 až +205 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky) MI-002, PTB
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní vysokotlaký průtokoměr s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Jmenovitá světlost: DN 80 až 150 (3" až 6").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 850 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500
Teplotní rozsah média
−40 až +205 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky) MI-002, PTB
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .