Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass Q 500 / 8Q5B with different remote transmitters

Proline Promass Q 500
Coriolis flowmeter

Innovative specialist for challenging applications, as remote version with up to 4 I/Os

8Q5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 %
    Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³

  • Měřicí rozsah

    0 až 550 000 kg/h (0 až 20 210 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)
    Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−321 až +302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenické aplikace
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Promass Q 500 provides the highest measurement accuracy for mass flow, volume flow and density. Being the preferred choice for custody transfer applications, it has also been optimized for liquid applications where entrained gas is known to be present. With its innovative remote transmitter Promass Q 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables safe processes.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.


Device properties

  • Mass / volume flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal)

  • Density: measurement error ±0.1 kg/m³ (optional)

  • High turndown due to low pressure loss/zero point

  • Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Remote display available

Výhody

  • Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density

  • Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology)

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products