Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru CNGmass / 8FF pro měření stlačeného zemního plynu (CNG)

CNGmass
Coriolisův průtokoměr

Průtokoměr pro aplikace tankování se snadnou integrací do systému

8FF
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok: ±0,5 % ze vsádky/šarže

  • Měřicí rozsah

    0 až 150 kg/min (0 až 330 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    –50 až +125 °C

  • Max. procesní tlak

    350 bar (5 080 psi)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4435 (316L)
    Připojení: 1.4404 (316)

Oblast použití

Když dojde na účtování a placení za skutečně natankované množství, je přesnost měření měřicího stojanu při tankování zemního plynu (CNG) právě tak důležitá, jako přesnost při tankování jakéhokoliv jiného paliva. Proto je „srdcem“ každého měřicího stojanu CNG průtokoměr, kterým se spolehlivě a s nejvyšší možnou přesností měří množství paliva čerpaného ze stojanu do vozidla – a to každý den, 24 hodin denně. Toto jsou jen některé z výhod průtokoměru CNGmass, který byl speciálně vyvinut pro tyto aplikace.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Přesné měření stlačeného zemního plynu (CNG) v aplikacích vysokotlakého tankování.

Vlastnosti přístroje

  • Průtoky až do 150 kg/min

  • Procesní tlak až do 350 bar

  • K dispozici je pojistná membrána

  • Robustní těleso ultrakompaktního převodníku

  • Pulzní výstup a Modbus RS485

  • Převodník pro obchodní měření průtoku

Výhody

  • Vysoká provozní bezpečnost – spolehlivost i za extrémních podmínek okolního prostředí

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporné měření – není třeba brát v úvahu náběžné délky před zařízením a za ním

  • Snadná obsluha – redukováno na potřeby aplikace

  • Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj

  • Automatické obnovení dat po provedeném servise

Videa

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu