Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +200 °C (−58 až +392 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Oblast použití
Cubemass je osvědčený senzor k měření velmi malých průtoků ve skidech, zkušebních tratích a v průmyslové robotice, např. v aplikacích typu lakování nebo úpravy povrchů. Jeho přesnost není negativně ovlivňována ani vysokým tlakem, ani kolísáním podmínek průtoku. Výrobci zařízení přístroj Cubemass oceňují jako kompaktní Coriolisův senzor.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Měří přesně nejmenší množství kapalin a plynů
Vlastnosti zařízení
Jmenovitý průměr: DN 1 až 6
Procesní tlak až do 400 bar
Teplota média až do +200 °C
Robustní těleso převodníku
Modbus RS485
Pulzní výstup
Výhody
Měří přesně nejmenší množství kapalin a plynů
Prostorově úsporná instalace – kompaktní jednotrubicová konstrukce
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota)
Vhodné pro skidy – senzor s nízkou hmotností
Cenově úsporný – velmi nízká spotřeba
Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj
Automatické obnovení dat po provedeném servise
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cubemass MODBUS RS485 Operating Instructions
Anglická verze - 06/2022
Coriolis flowmeter
EN CS 20/06/202218/09/201501/05/2010Jazyk:
English
Verze:
20/06/2022
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA00142DEN_1422.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Cubemass MODBUS RS485 Description of Device Functions
Anglická verze - 11/2015
Coriolis flowmeter
EN CS 30/11/201501/05/2010Jazyk:
English
Verze:
30/11/2015
Velikost souboru:
585.8 KB
Název souboru:
GP00005DEN_1315.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Cubemass Technical Information
Coriolis flowmeter
The ultra-compact sensor for smallest quantities with easy system
integrationEN CS 01/08/201501/05/2010Jazyk:
English
Verze:
01/08/2015
Velikost souboru:
712.8 KB
Název souboru:
TI00106DEN_1315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cubemass MODBUS RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN CS 20/06/202218/09/201501/05/2010Jazyk:
English
Verze:
20/06/2022
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA00142DEN_1422.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Cubemass MODBUS RS485 Description of Device Functions
Coriolis flowmeter
EN CS 30/11/201501/05/2010Jazyk:
English
Verze:
30/11/2015
Velikost souboru:
585.8 KB
Název souboru:
GP00005DEN_1315.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Cubemass Brief Operating Instructions
Coriolis mass flow measuring system
EN CS 01/05/2010Jazyk:
English
Verze:
01/05/2010
Velikost souboru:
317.7 KB
Název souboru:
KA046DEN_0210.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN CS 01/03/2021Jazyk:
English
Verze:
01/03/2021
Velikost souboru:
883.1 KB
Název souboru:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN CS 01/03/201828/11/201325/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing electronics module Installation Instructions
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM
EN CS 17/12/201808/11/2010Jazyk:
English
Verze:
17/12/2018
Velikost souboru:
295.2 KB
Název souboru:
EA00057DA2_1418.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing cover and O-ring Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73EN CS 01/10/201828/06/2012Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
520.1 KB
Název souboru:
EA00098DA2_1518.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Cubemass ATEX II2GD IECEx Zone 1, 21 Ex-documentation
Ex-Dokumentationzur Betriebsanleitung:
Ex documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la mise e
n service:
BA00142DEN CS 11/10/202204/07/202222/12/201406/08/201201/05/2010Jazyk:
English
Verze:
11/10/2022
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
XA00146DA3_1622.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Cubemass NEPSI Zone 1, Zone 21 Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00142DEN CS 06/09/202225/01/201819/12/201201/02/2011Jazyk:
English
Verze:
06/09/2022
Velikost souboru:
551.8 KB
Název souboru:
XA00148DEN_0422.pdf
-