Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Proline Promass 83A
Coriolisův průtokoměr

Jednotrubicový průtokoměr pro měření nejmenších množství s rozšířenými funkcemi převodníku

  • Coriolisův průtokoměr – Proline Promass 83A ©Endress+Hauser

Promass A je známý pro své velmi přesné měření malých množství kapalin a plynů, a to jak při vysokých, tak i při nízkých tlacích. V kombinaci s převodníkem Promass 83, který má dotykové ovládání, čtyřřádkový displej a rozšířené funkce, jako jsou volitelné funkce softwaru pro plnění a dávkování, měření koncentrace nebo pokročilou diagnostiku, Promass 83A měří přesně nejmenší kvality kapalin a plynů v nejrůznějších velmi náročných aplikacích.

Výhody

  • Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním

  • Kvalita – software pro plnění a dávkování, hustotu a koncentraci, pokročilá diagnostika

  • Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých druhů komunikací

  • Automatické obnovení dat po provedeném servisu

Oblast použití

  • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako je viskozita nebo hustota

  • Přesné měření nejmenších množství kapalin a plynů pro nepřetržitou kontrolu procesu.

Vlastnosti zařízení

  • Nominální průměr: DN 1 až 4

  • Procesní tlak až do 400 bar

  • Teplota média až do +200 °C

  • Čtyřřádkový prosvětlený displej s dotykovým ovládáním

  • Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení

  • HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: 63A

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje