Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Proline Promass E 100
Coriolisův průtokoměr

Průtokoměr s minimálními celkovými provozními náklady, s ultrakompaktním převodníkem

  • Coriolisův průtokoměr – Proline Promass E 100 ©Endress+Hauser
  • Princip Coriolisova měření průtoku

  • Zavedení Proline webového serveru

Promass E je známý jako cenově výhodné řešení v základních Coriolisových aplikacích. V kombinaci s nejmenším tělesem převodníku, které je dnes dostupné na trhu, podává plný výkon měření na malém prostoru. Byl vyvinut pro aplikace, ve kterých prostor hraje důležitou roli. Je často volen systémovými integrátory, projektanty měřicích stanic a výrobci zařízení. Díky svému ultrakompaktnímu hygienickému tělesu z nerezové oceli je vhodný i do nejmenších aplikací.

Výhody

  • Cenově výhodné řešení – víceúčelové zařízení; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním

  • Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru

  • Místní ovládání, které vám šetří čas, není potřeba žádný další software ani hardware – integrovaný webový server

  • Integrovaná diagnostika – Heartbeat Technology

Oblast použití

  • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako je viskozita a hustota

  • Velmi přesné měření kapalin a plynů pro nejrůznější standardní aplikace.

Vlastnosti zařízení

  • Kompaktní senzor sdvojitou trubicí

  • Teplota média až do +140 °C

  • Provozní tlak až do 100 bar

  • Robustní ultrakompaktní těleso převodníku

  • Stupeň ochrany proti vniknutí: IP 69K

  • K dispozici je místní displej

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Promass 80E, Promass 83E

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje