Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Měření průtoku na principu měření diferenčního tlaku
Deltatop DO63C

Prstencová komora pro mezinárodní standardizované měření průtoku na principu měření diferenčního tlaku

  • Deltatop DO63C – prstencová komora ©Endress+Hauser
  • Průtokoměr měřící na principu měření diferenčního tlaku

Deltatop DO63C je součástí systému měření průtoku na principu měření diferenčního tlaku s clonami a převodníkem diferenčního tlaku Deltabar. Jedná se o třídílnou clonu s nosnými kroužky v kompaktním provedení nebo provedení s odděleným převodníkem včetně příslušenství.

Výhody

  • Volitelné podle aplikace: provozní kompaktní verze nebo modulární s odděleným převodníkem

  • Optimalizováno pro minimální tlakovou ztrátu, vysokou přesnost a maximální měřicí dynamiku

  • Měřicí rozsah převodníku diferenčního tlaku Deltabar nastaven z výroby

  • Metoda měření globálně standardizována podle ISO 5167

  • Volitelná symetrická clona pro obousměrná měření

  • Nákladově efektivní řešení díky robustní konstrukci bez pohyblivých částí

Oblast použití

Měření průtoku plynů, páry a kapalin.

  • Jmenovité průměry od DN 25 do DN 1 000

  • Teploty média: od −200 do +1 000 °C

  • Tlak až do 420 bar

  • V souladu s PED 97/23/ES

  • Materiály ve shodě s požadavky NACE

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Deltaset DPO51A, Deltaset DPO51E

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje