Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Měření průtoku pomocí tlakové diference
Deltatop DV61S

Venturiho trubice pro univerzální systém diferenčního průtokoměru

  • Deltatop DV61S – Venturiho trubice ©Endress+Hauser
  • Průtokoměr měřící na principu měření diferenčního tlaku

Deltatop DDV61S je součástí systému měření průtoku na základě měření diferenčního tlaku se základními prvky, jako jsou Venturiho trubice, dýzy, clony a převodníky diferenčního tlaku Deltabar. Existuje mnoho verzí Venturiho trubic a ty jsou standardizované v souladu s řadou mezinárodních nebo národních norem; prakticky všechny můžete získat prostřednictvím společnosti Endress+Hauser.

Výhody

  • Systémy průtokoměrů podle požadavků zákazníka nebo uzpůsobené konkrétní aplikaci, které jsou založené na principu měření diferenčního tlaku, mají následující výhody: např. nízkou tlakovou ztrátu, vysokou odolnost vůči oděru, kalibrovatelné měřicí dráhy, velký rozsah jmenovitých průměrů, řízené snižování tlaku

  • Optimalizováno pro minimální tlakovou ztrátu, maximální přesnost a maximální rozsah

  • Měřicí rozsah převodníku diferenčního tlaku Deltabar nastaven z výroby

  • Aplikace mezinárodních standardů (např. ISO 5167)

  • Nákladově efektivní řešení díky robustní konstrukci bez pohyblivých částí

Oblast použití

Měření průtoku plynů, par a kapalin.

  • Průměry potrubí od DN 100 do DN 1 200

  • Teploty média: od −200 do +1 000 °C

  • Tlak až do 420 bar

  • V souladu s PED 97/23/ES

  • Materiály ve shodě s požadavky NACE

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje