Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek magneticko-indukčního průtokoměru Proline Promag P 500 / 5P5B s různými oddělenými převodníky

Proline Promag P 500
magneticko-indukční průtokoměr

Vysokoteplotní průtokoměr pro procesní aplikace v odděleném provedení s až 4 vstupy/výstupy

5P5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
    Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)

  • Měřicí rozsah

    4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)

  • Teplotní rozsah média

    Materiál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)
    Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F)
    Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: PFA; PTFE
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina;
    titan; Duplex 1.4462 (UNS S31803)

Oblast použití

Promag P je určen pro chemické a procesní aplikace s korozivními kapalinami a nejvyššími teplotami média. Se svým inovativním odděleným převodníkem umožňuje Promag P 500 maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Technologie Heartbeat umožňuje trvalou kvalitu a bezpečnost procesu.

  • Obousměrný měřicí princip je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě

  • Je určen pro chemické a procesní aplikace s korozivními kapalinami a vysokými teplotami média

Vlastnosti přístroje

  • Jmenovitá světlost: max. DN 600 (24")

  • Všechna běžná schválení Ex

  • Výstelka z materiálu PTFE nebo PFA

  • Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem

Výhody

  • Pro nejrůznější aplikace – velký výběr materiálů smáčených částí.

  • Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta.

  • Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části

  • Úplný přístup k procesním a diagnostickým informacím - mnoho volně kombinovatelných vstupů/výstupů a Ethernet.

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products