Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of electromagnetic flowmeter Proline Promag W 500 / 5W5B with remote transmitter

Proline Promag W 500
electromagnetic flowmeter

Specialist for demanding water and wastewater applications as remote version with up to 4 I/Os

5W5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
    Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Měřicí rozsah

    0,5 m³/h až 263 000 m³/h

  • Teplotní rozsah média

    Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
    Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
    Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
    Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F)
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal

Oblast použití

The premium device for water and wastewater measurement Promag W 500 was designed for reliable use in hazardous areas and under harsh conditions. Its innovative remote transmitter maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Dedicated to the measurement of industrial or municipal water and wastewater


Device properties

  • International drinking water approvals

  • Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure)

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Výhody

  • Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss

  • Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections

  • Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation

  • Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products