Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Spínač průtoku Flowphant T DTT31

Bezpečné monitorování hmotnostního průtoku a teplot v průmyslových procesech. Kompaktní a cenově výhodný.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Spínač je určen pro bezpečné měření, zobrazování a monitorování relativních hmotnostních průtoků kapalných médií. Tlaková ztráta je přitom zanedbatelná. Je možno volit mezi jedním, příp. dvěma spínacími výstupy, a mezi jedním spínacím výstupem a jedním standardním analogovým výstupem pro průtok či teplotu. Typickými aplikacemi jsou monitorování okruhů chladicí vody nebo mazací okruhy čerpadel a tepelné výměníky a monitorování úkapů v procesních potrubích.

Výhody

  • Nedochází téměř k žádné tlakové ztrátě

  • Prostřednictvím konfiguračního softwaru ReadWin® 2000 nebo FieldCare je možno provádět rychlou parametrizaci a bezpečně ukládat hodnoty nastavené na přístroji

  • Volitelně: analogový výstup 4 až 20 mA k odečítání průtoku v procentuálních hodnotách

  • Volitelně: druhý spínací výstup, nebo analogový výstup 4 až 20 mA pro monitorování teploty

  • Funkční kontrola a informace o procesu přímo na místě instalace díky digitálnímu displeji na zařízení

  • Díky možnosti otáčení horního dílu tělesa o 310° a díky otočnému displeji je možno snadno odečítat naměřené hodnoty, ať už je spínač namontovaný v jakékoliv poloze

Oblast použití

Spínač průtoku slouží k monitorování a zobrazování relativního hmotnostního průtoku kapalných médií v rozsahu od 0,03 do 3 m/s. Flowphant T DTT31 − se závitovým připojením nebo s připojením přes spojku.

Příklady použití:

  • Monitorování okruhů chladicí vody pro chlazení čerpadel, turbín, kompresorů a tepelných výměníků

  • Monitorování úkapů z procesních potrubí

  • Monitorování funkcí čerpadel

  • Monitorování mazacích okruhů

  • Monitorování filtrů v nápojovém průmyslu

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty