Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Magneticko-indukční průtokoměr Proline Promag 10E

Hospodárný průtokoměr s cenově výhodným převodníkem

  • Magneticko-indukční průtokoměr – Proline Promag 10E ©Endress+Hauser

Promag E je základní senzor pro jednoduché chemické aplikace. Je to nejekonomičtější řešení pro naše zákazníky v chemickém průmyslu. V kombinaci s převodníkem Promag 10 pro základní aplikace a pro přímou integraci Promag 10E slouží k přímému měření kapalin v širokém rozsahu aplikací. Toto řešení volí zákazníci, kteří se snaží minimalizovat své provozní náklady. Promag 10E se dodává v kompaktním nebo odděleném provedení.

Výhody

  • Cenově výhodný senzor– ideální řešení pro základní úlohy

  • Energeticky úsporný průtokoměr – díky konstrukci měřicího senzoru nedochází k tlakové ztrátě

  • Bezúdržbová koncepce – nejsou zde žádné pohyblivé části

  • Cenově výhodné – navrženo pro snadné aplikace a pro přímou integraci

  • Bezpečný provoz – na displeji je možno snadno odečítat informace o procesu

  • Plně v souladu s průmyslovými normami IEC, EN a NAMUR

Oblast použití

  • Princip měření je stále nezávislý na procesním tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě

  • Vhodný pro základní aplikace v chemickém a zpracovatelském průmyslu

Technické údaje

  • Max. jmenovitý průměr: DN 600 (24")

  • Výstelka měřicí trubice z materiálu PTFE

  • Dvouřádkový displej s tlačítky

  • Zařízení se dodává v kompaktním nebo odděleném provedení

  • HART

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly