Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Proline Promag 53W
Magneticko-indukční průtokoměr

Senzor s krytím IP 68 (typ 6P) v kombinaci s převodníkem s flexibilní integrací do systému

  • Magneticko-indukční průtokoměr – Proline Promag 53W ©Endress+Hauser

Promag W je speciální senzor pro všechny aplikace vodního hospodářství. V kombinaci s převodníkem Promag 53, který má dotykové ovládání, čtyřřádkový displej a rozšířenou funkčnost, jako jsou volitelné funkce software pro plnění a dávkování, pro čištění elektrody a pro pokročilou diagnostiku, Promag 53W nabízí nejvyšší přesnost v nejsložitějších a nejnáročnějších úlohách měření. Promag 53W se dodává v kompaktním nebo odděleném provedení.

Výhody

  • Bezpečný spolehlivý dlouhodobý provoz – robustní, kompletně svařovaný senzor

  • Energeticky úsporné měření průtoku – díky konstrukci senzoru nevznikají žádné tlakové ztráty

  • Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části

  • Kvalita – software pro plnění a dávkování, hustotu, pro čištění elektrod a také pro pokročilou diagnostiku

  • Snadné výpočty – sumární čítač průtoků v obou směrech

  • Automatická obnova dat po provedeném servisu

Oblast použití

  • Měřici princip je nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě

  • Určen pro nejnáročnější aplikace ve vodárenství a odpadních vodách

Vlastnosti přístroje

  • Mezinárodní certifikáty pro pitnou vodu

  • Stupeň krytí IP68 (Typ 6P)

  • Čtyřřádkový podsvětlený displej s dotykovými tlačítky

  • Přístroj v kompaktním nebo odděleném provedení

  • HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, EtherNet/IP

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: M3F, M3H, M3W

Následník: Proline Promag W 400 / 5W4C

Úspěšné projekty