Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Electromagnetic flowmeter Proline Promag W 400 / 5W4C for the water & wastewater industry

Proline Promag W 400
electromagnetic flowmeter

Versatile standard flowmeter for the water and wastewater industry

5W4C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
    Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Měřicí rozsah

    0,5 m³/h až 263 000 m³/h

  • Teplotní rozsah média

    Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až 80 °C (+32 až +176 °F)
    Materiál výstelky – polyuretan: 20 až 50 °C (4 až +122 °F)
    Materiál výstelky – PTFE: 20 až 90 °C (4 až +194 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
    Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
    Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F)
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal

Oblast použití

With its international approvals for custody transfer as well as drinking water, Promag W serves the broadest variety of applications. It is available as both compact or remote version. Promag W 400 saves time and costs thanks to the broad functionality of its transmitter optimized for Water & Wastewater. In addition, Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Ideal for water measurement , e.g. drinking water, utility water and industrial/municipal wastewater

Device properties

  • International drinking water approvals

  • Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure)

  • Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49

  • Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium

  • WLAN access

  • Integrated data logger: measured values monitoring

Výhody

  • Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss

  • Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections

  • Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation

  • Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements

  • Safe operation – no need to open the device

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Integrated verification and build-up detection – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products