©Endress+Hauser
Nástupce
Hmotnostně optimalizovaný senzor s nejmodernějším převodníkem pro vodu a odpadní vodu. Vhodný pro standardní aplikace ve vodním hospodářství.
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Nadpis výrobku
The flowmeter with a weight‐optimized sensor and a modular electronic concept. Fully suitable for standard applications in the water and wastewater industry.
Vlastnosti senzoru
Reduced installation costs – flexible mounting by one‐of‐a‐kind lap‐joint flange concept (DN <350/14"). Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Up to 30 % less sensor weight. Nominal diameter: DN 25 to 2400 (1 to 90").
Vlastnosti převodníku
Fast commissioning – application‐specific Quick Setups. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote Version.
Rozsah jmenovité světlosti
Lap joint flange; lap joint flange, stamped plate: DN 25 to 300 (1 to 12") Fixed flange: DN 350 to 2400 (14 to 90")
Materiály smáčených částí
Liner: PTFE; Polyurethane; Hard rubber Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Max. chyba měření
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Měřicí rozsah
9 dm³/min až 162 000 m³/h (2.5 gal/min až 1030 Mgal/d)
Teplotní rozsah média
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Rozsah okolní teploty
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
DN 25 to 300 (1 to 12"): AlSi10Mg, coated DN 350 to 2400 (14 to 90"): Carbon steel with protective varnish Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated
Materiál pouzdra převodníku
A: Powder‐coated die‐cast aluminum
Stupeň ochrany
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure Transmitter remote version: IP67, type 4X enclosure
Zobrazení/obsluha
2‐line backlit display with push buttons Configuration via local display and operating tools possible
Výstupy
3 outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency output (passive) Switch output (passive)
Napájení
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Metrologická schválení a certifikáty
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Hygienické certifikáty a schválení
Drinking water approval: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Nejstahovanější
Popis funkcí přístroje
Magneticko-induktivní průtokoměr
EN
CS
DE ES FR HU IT JA PL PT RU
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2001
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
Promag50 fce (BA049D).pdf
82 dokumenty
Proline Promag 50L
Technical Information
Electromagnetic flowmeter The flowmeter with a weight-optimized sensor and a modular electronic concept
EN
CS
German French Italian Polish Russian Chinese
27/11/2017
28/04/2016
01/02/2015
01/12/2011
01/07/2011
Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
3.1 MB
Název souboru:
TI00097DEN_1917.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
CS
German Spanish French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
9.6 MB
Název souboru:
BA00055DEN_1717.pdf
Magneticko-induktivní průtokoměr
EN
CS
German Spanish French Hungarian Italian Japanese Polish Portuguese Russian
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2001
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
Promag50 fce (BA049D).pdf
Proline Promag 50
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Hungarian Italian Japanese Polish Portuguese Russian
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
7.7 MB
Název souboru:
BA00046DEN_1717.pdf
Elektromagnetický průtokoměr
EN
CS
Bulgarian German Spanish Estonian French Italian Portuguese Russian Serbian Chinese
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2009
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
Promag50_KA026Dcs_1109.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
CS
German
15/11/2018
05/08/2014
Jazyk:
English
Verze:
15/11/2018
Velikost souboru:
393.9 KB
Název souboru:
EA00064DA2_1518.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
CS
German
15/11/2018
18/11/2011
Jazyk:
English
Verze:
15/11/2018
Velikost souboru:
455.1 KB
Název souboru:
EA00063DA2_1518.pdf
Replacing amplifier board for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF
EN
CS
German
15/11/2018
10/10/2014
05/08/2014
Jazyk:
English
Verze:
15/11/2018
Velikost souboru:
379.4 KB
Název souboru:
EA00067DA2_1518.pdf
Replacing power supply for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI, Prosonic Flow 93 P
EN
CS
German
15/11/2018
05/05/2014
01/11/2009
15/07/2009
Jazyk:
English
Verze:
15/11/2018
Velikost souboru:
367.5 KB
Název souboru:
EA00066DA2_1418.pdf
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65
EN
CS
German
01/03/2018
21/11/2011
Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
511.3 KB
Název souboru:
EA00079DA2_1518.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039468
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106073
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039445
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106075
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039447
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106074
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039446
Kit com50/51/40/80/90 I+F/stat.in+outEx
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039473
Kit commodul current/frequency out Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50096757
Kit I/O 50/80 current/frequ. out HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039474
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71066580
Kit com Pline 50/90 current out Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039710
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039484
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Číslo výkresu
Objednací kód
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Číslo výkresu
Objednací kód
J
50108131
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Číslo výkresu
Objednací kód
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Číslo výkresu
Objednací kód
G
50094016
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Číslo výkresu
Objednací kód
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Číslo výkresu
Objednací kód
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Číslo výkresu
Objednací kód
18
50094014
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Číslo výkresu
Objednací kód
A
50098018
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE
Číslo výkresu
Objednací kód
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Číslo výkresu
Objednací kód
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Číslo výkresu
Objednací kód
30
50108140
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Číslo výkresu
Objednací kód
S
71003946
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Číslo výkresu
Objednací kód
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Číslo výkresu
Objednací kód
9
50094028
Kit Cover Connection terminal
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Číslo výkresu
Objednací kód
26
50094038
Repair kit cover, remote version
Číslo výkresu
Objednací kód
26
71247838
Kit 10 cable glands M20x1,5
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50096840
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098037
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Transm.
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71029349
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Sensor
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71029350
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71029351
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71029352
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Číslo výkresu
Objednací kód
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Číslo výkresu
Objednací kód
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Číslo výkresu
Objednací kód
11
50094050
Kit parts housing compact Stnd/HT
Číslo výkresu
Objednací kód
22
50098020
Kit parts housing FS Stnd/HT
Číslo výkresu
Objednací kód
24
50098019
Kit housing gasket FS Stnd/HT
Číslo výkresu
Objednací kód
25
50098023
Kit housing gasket compact Stnd/HT
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50098024
Promag, cable remote version
Transmitter Promag, mounting set
Promag L/W/P/S,E, grounding cable kit
Promag, grounding disc/protection disc
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše